Ośrodek Rozwoju Zastosowań w Oragadam w Indiach
Głównym celem Ośrodka Rozwoju Zastosowań w Oragadam jest pomoc w testowaniu nowych rozwiązań i zwiększeniu wydajności danego zastosowania w środowisku rzeczywistym. Ten ośrodek ADC znajduje się w pobliżu naszych zakładów w Oragadam w Indiach. W tych obiektach pracują różne zespoły ds. rozwoju produktów, co pozwala na wysoki stopień współpracy w zakresie rozwiązań dla klientów.
Budynek ADC o powierzchni 2000 m2 mieści dwa zlokalizowane obok siebie urządzenia do badań psychrometrycznych, laboratorium do testowania agregatów skraplających oraz ośrodek szkoleń w zakresie amoniakalnych układów w chłodnictwie przemysłowym. Ta infrastruktura umożliwia testowanie klimatyzatorów o mocy do 90 kW (25,7 TR), agregatów chłodniczych o mocy do 200 kW (57 TR), konwektorów wentylatorowych o mocy do 70 kW (20 TR) oraz agregatów skraplających o mocy do 80 kW (22 TR).
Dodatkowo możemy spełnić oczekiwania klientów w zakresie testowania zastosowań, w których wykorzystywane są łatwopalne czynniki chłodnicze. Lista czynników chłodniczych i standardów testowania znajduje się na stronie Często zadawane pytania dotyczące ADC.
Ośrodek ADC umożliwia naszym klientom z Indii, Bliskiego Wschodu oraz Azji i Pacyfiku testowanie ich zastosowań z szeroką gamą produktów i podzespołów Danfoss. Na życzenie możemy wykonać testy zgodnie z normami międzynarodowymi i regionalnymi oraz wszelkimi innymi specjalnymi wymaganiami.
Ten ośrodek ADC jest autoryzowanym laboratorium Intertek Satellite Laboratory i posiada akredytację ISO17025 przyznaną przez NABL.
W tym ośrodku ADC możemy testować następujące urządzenia:
- Różne typy klimatyzatorów do użytku domowego, w tym systemy typu split, systemy kanałowe typu split, systemy kompaktowe i pompy ciepła
- Systemy o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego (VRF)
- Klimatyzatory precyzyjne do chłodzenia centrów przetwarzania danych
- Agregaty chłodnicze do pojazdów
- Centrale dachowe do małych instalacji komercyjnych
- Agregaty chłodnicze chłodzone powietrzem i wodą
- Konwektory wentylatorowe i centrale klimatyzacyjne
- Agregaty skraplające
- Komercyjne urządzenia chłodnicze, takie jak schładzacze cieczy, chłodziarki do napojów, automatyczne wytwornice lodu kostkowego/łuskowego, profesjonalne zamrażarki i chłodziarki
Czy chcesz poznać więcej informacji o naszym ośrodku ADC w Oragadam? Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby wspólnie tworzyć inżynierię jutra. Razem. Dzisiaj.