Ośrodek Rozwoju Zastosowań w Nordborg w Danii
Ten Ośrodek Rozwoju Zastosowań znajduje się w Nordborg, w głównej siedzibie Danfoss w Danii. Głównym celem Ośrodka Rozwoju Zastosowań w Nordborg jest pomoc w testowaniu nowych rozwiązań i zwiększeniu wydajności danego zastosowania w środowisku rzeczywistym. Umiejscowienie ośrodka ADC w siedzibie Danfoss stwarza możliwość współpracy z wieloma różnymi zespołami ds. rozwoju produktów Danfoss w okresie testowania.
W ośrodku ADC o powierzchni 1200 m2 znajdują się trzy zlokalizowane obok siebie w pełni automatyczne urządzenia do badań psychrometrycznych o mocy 25 kW (7,1 TR). Laboratorium zostało specjalnie przystosowane do badań eksperymentalnych – również do układów zawierających CO2. To miejsce jest również bazą naszej mobilnej jednostki edukacji na temat CO2, która na całym świecie organizuje szkolenia w zakresie stosowania CO2 jako czynnika chłodniczego dla instalatorów, techników serwisowych i inżynierów OEM. Więcej informacji można znaleźć na stronie Mobilna jednostka edukacji na temat CO2.
Urządzenia badawcze w ośrodku Nordborg spełniają wszystkie powszechnie znane i akceptowane standardy testowania. Na życzenie możemy wykonać testy zgodnie z normami międzynarodowymi i regionalnymi oraz wszelkimi innymi specjalnymi wymaganiami. Dodatkowo mamy możliwość testowania zastosowań, w których wykorzystywane są łatwopalne czynniki chłodnicze. Lista czynników chłodniczych i standardów testowania znajduje się na stronie Często zadawane pytania dotyczące ADC.
W tym ośrodku ADC możemy testować następujące urządzenia:
Różne typy klimatyzatorów do użytku domowego, w tym systemy typu split, systemy kanałowe typu split oraz systemy kompaktowe
- Pompy ciepła do użytku domowego
- Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej
- Agregaty chłodnicze do pojazdów
- Zespoły dla supermarketów, witryn chłodniczych i zasobników lodu
- Agregaty skraplające
- Komercyjne urządzenia chłodnicze, takie jak schładzacze cieczy, chłodziarki do napojów, automatyczne wytwornice lodu kostkowego/łuskowego, profesjonalne zamrażarki i chłodziarki
Czy chcesz poznać więcej informacji o naszym ośrodku ADC w Nordborg? Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby wspólnie tworzyć inżynierię jutra. Razem. Dzisiaj.