![Ośrodek Rozwoju Zastosowań w Haiyan w Chinach – Danfoss](/media/6480/haiyan-adc-concept-photo_513-01.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Ośrodek Rozwoju Zastosowań w Haiyan w Chinach
Obecnie trwa budowa naszego najnowszego Ośrodka Rozwoju Zastosowań w Haiyan w Chinach. Po ukończeniu prac ten ośrodek ADC dołączy do pozostałych trzech globalnych ośrodków ADC w segmencie Danfoss Cooling.
Głównym celem Ośrodka Rozwoju Zastosowań w Haiyan będzie pomoc w testowaniu nowych rozwiązań i zwiększeniu wydajności danego zastosowania w środowisku rzeczywistym. Ten ośrodek ADC zajmie się obsługą testów w szczególności dla firm z regionu Azji i Pacyfiku, ale może również oferować wsparcie globalne. Zostanie wybudowany tuż obok naszych chińskich zakładów produkujących urządzenia Danfoss Turbocor® i wymienniki ciepła, co pozwoli na wysoki stopień współpracy w zakresie rozwiązań dla klientów.
Ośrodek ADC o powierzchni 5600m2 będzie wyposażony w cztery zlokalizowane obok siebie urządzenia do badań psychrometrycznych, w tym jedno dla systemów VRF i jedno dla agregatów chłodniczych chłodzonych powietrzem, jak również obiegi testowe dla agregatów chłodzonych wodą. Urządzenia te będą przeznaczone do testowania m.in. klimatyzatorów o mocy do 175 kW (50 TR) i agregatów chłodniczych o mocy do 2800 kW (800 TR).
Urządzenia badawcze będą spełniać wszystkie powszechnie znane i akceptowane standardy testowania. Na życzenie możemy wykonać testy zgodnie z normami międzynarodowymi i regionalnymi oraz wszelkimi innymi specjalnymi wymaganiami. Dodatkowo będziemy mieli możliwość testowania urządzeń, w których wykorzystywane są łatwopalne czynniki chłodnicze. Lista czynników chłodniczych i standardów testowania znajduje się na stronie Często zadawane pytania dotyczące ADC.
W tym ośrodku ADC możemy testować następujące urządzenia:
- Różne typy klimatyzatorów do użytku domowego, w tym systemy typu split, systemy kanałowe typu split oraz systemy kompaktowe
- Pompy ciepła do użytku domowego i komercyjnego
- Systemy o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego (VRF)
- Klimatyzatory precyzyjne do chłodzenia centrów przetwarzania danych
- Agregaty chłodnicze do pojazdów
- Centrale dachowe do małych instalacji komercyjnych
- Agregaty chłodnicze chłodzone powietrzem i wodą
- Agregaty skraplające
- Kompaktowe komercyjne instalacje chłodnicze
Czy chcesz poznać więcej informacji o naszym ośrodku ADC w Haiyan? Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
*Ośrodek ADC w Haiyan jest w trakcie budowy i może posiadać ograniczoną ofertę testów dla naszych klientów. Aby dowiedzieć się, jakie rodzaje testów mogą być przeprowadzane, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym.