Poniżej znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, której szukasz, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji.
Jak uzyskać więcej informacji na temat współpracy z Danfoss w Ośrodkach Rozwoju Zastosowań?
Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wspólnie możemy przygotować się na przyszłość. Jeśli jesteś już w kontakcie z jednym z naszych inżynierów systemowych, inżynierów wsparcia technicznego lub ekspertów ds. zastosowań na całym świecie, prosimy o bezpośredni kontakt z tą osobą.
Jakie rodzaje czynników chłodniczych mogą być testowane?
Wszystkie ośrodki ADC posiadają odpowiednie urządzenia, które umożliwiają testowanie jednostek zawierających niepalne, słabo palne i łatwopalne czynniki chłodnicze. Są to między innymi:
- R134a i jego zamienniki: R1234yf, R1234ze i R513A
- Seria R404A i R407 oraz ich zamienniki: R448A, R449A, R444B i R455A
- R410A i jego zamienniki: R32, R454B i R452B
- Czynniki chłodnicze do komercyjnych agregatów chłodniczych, w tym R290, R744 i R600a
Jakie rodzaje urządzeń mogą być testowane?
W naszych ośrodkach ADC możesz uzyskać wsparcie ekspertów i skorzystać z najnowocześniejszej infrastruktury do testowania systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych, w tym urządzeń testujących dostosowanych do łatwopalnych czynników chłodniczych. Możemy testować takie urządzenia, jak witryny chłodnicze, zasobniki lodu, agregaty chłodnicze, systemy typu rooftop, split, multi-split, pompy ciepła, transportowe układy chłodnicze oraz różne instalacje komercyjne. Jeśli Twojego konkretnego przypadku nie ma na tej liście, prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Nasze ośrodki mogą obsługiwać różnorodne urządzenia, dlatego istnieje duża szansa, że możemy rozpocząć współpracę.
Czy testy będą fakturowane?
Ogólnie rzecz biorąc, testy są oparte na analizie biznesowej i nie będą fakturowane.
Czy laboratoria są certyfikowane?
Każdy ośrodek ADC jest wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia testujące, które spełniają wszystkie ogólne standardy testowania. Należą do nich normy dotyczące testowania, takie jak:
- Normy amerykańskie: AHRI 210/240, AHRI1230, EN13215, AHRI 340/360, AHRI 550/590 i AHRI 810
- Normy europejskie: EN14511, EN14825, EN16147, EN13771, EN23953 i EN16825
- Na życzenie możemy wykonać testy zgodnie z normami ISO i regionalnymi
Nasz ośrodek ADC w Oragadam w Indiach jest autoryzowanym laboratorium Intertek Satellite Laboratory, dlatego posiada akredytację ISO17025.
Dokładamy również wszelkich starań, aby spełnić specjalne wymagania dotyczące badań. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym w celu omówienia wszelkich szczególnych warunków.
Czy mogę uczestniczyć w testach?
Po podpisaniu umowy każdy klient może wziąć udział w testowaniu własnych urządzeń. Zorganizujemy Twoją wizytę w celu zapewnienia poufności Twoich testów.
Czy można oglądać testy w czasie rzeczywistym?
Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa danych, obserwacje online w czasie rzeczywistym nie są możliwe. Zamiast tego na bieżąco opracowujemy i dostarczamy zestawy danych do wglądu. Następnie wyniki można omówić z przedstawicielem Danfoss.