• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Nowa gama mechanicznych termostatów Danfoss

poniedziałek, 12 czerwca 2023

Danfoss wprowadza gamę mechanicznych termostatów grzejnikowych nowej generacji

W 1943 roku wprowadziliśmy nasze pierwsze termostaty grzejnikowe. Teraz, 80 lat później, z przyjemnością przedstawiamy nową gamę mechanicznych termostatów grzejnikowych, opracowanych by poprawiać efektywność energetyczną i komfort w budynkach.

Nowa gama produktów obejmuje zarówno standardowe termostaty cieczowe oraz unikalne termostaty gazowe, łącząc dobrze znane funkcje jak złącze zatrzaskowe (click) z nowymi właściwościami typu przednia skala poprawiająca widoczność nastaw. 

Dowiedz się więcej

Najdokładniejsza na rynku regulacja temperatury pomieszczenia

W kwietniu 2021 r. Norma EN215 wprowadziła nowe wymagania dotyczące wydajności energetycznej. Zawiera ona klasyfikację dokładności regulacji (CA, ang.: control accuracy), która określa różnicę między temperaturą nastawioną na termostacie, a temperaturą pomieszczenia. Im niższa wartość CA, tym dokładniej termostat utrzymuje zadaną temperaturę. Termostaty o niższej wartości CA pomagają uniknąć nadmiernego ogrzewania i osiągnąć wyższy komfort w pomieszczeniach.

Nowa gama termostatów firmy Danfoss jest zgodna z normą EN215 i osiąga najwyższą możliwą ocenę – 0,2 K – dla wszystkich 3 wariantów termostatów – Aero™, Redia™, Regus™.

Szybki czas reakcji, na zmiany temperatury otoczenia, wynoszący od 10 do 22 minut w zależności od modelu, to oprócz wskaźnika CA dodatkowy wyróżnik mający wpływ na osiągane oszczędności energii.

Asortyment obejmuje wiele typów połączeń (RA, RTD, M30, M28), tym samym zapewniając idealne dopasowanie do każdej instalacji.

Udokumentowane oszczędności energii dzięki termostatom gazowym

Nowa gama termostatów obejmuje m.in. termostaty Danfoss Aero™ wykorzystujące wyjątkową technologię mieszka gazowego. Z badań[1] wynika, że regulacja temperatury w przypadku termostatów gazowych jest dokładniejsza niż w przypadku termostatów cieczowych, co tym samym powoduje zmniejszenie ilości zużywanej energii. Wynikiem jest dodatkowa oszczędność energii dochodząca do 2% [2].


[1] Wydajność energetyczna nowych zaworów termostatycznych - FGE Forschungsinstitut für Gebäudeenegietechnik
[2] Dla wariantów z zerową blokadą, udokumentowane 1,3% oszczędności energii (015G4098, -4595 i -4598)​

Spełnianie wymagań instalatorów w zakresie szybkiej i bezpiecznej instalacji

Nowa gama termostatów obejmuje również funkcje opracowane z myślą o instalatorach. Wzięliśmy naszą wyjątkową, znaną instalatorom funkcję złącza zatrzaskowego (click) i zastosowaliśmy ją w naszych nowych termostatach grzejnikowych. Połączenie zatrzaskowe umożliwia szybki, bezpieczny montaż bez użycia narzędzi.

Instalatorzy mogą również korzystać z aplikacji Danfoss Installer App, by uzyskać dostęp do potrzebnych narzędzi instalacyjnych i wskazówek dotyczących konwersji. Ułatwi to instalatorom przejście na nową serię termostatów.   

 

Tabela konwersji - wersja pdf

Cechy termostatów grzejnikowych

Szybki czas reakcji od 10 do 22 minut

Gwarancja łatwej instalacji dzięki połączeniu na zatrzask (click)

Najwyższa dokładność regulacji (CA 0.2 K)

Zgodność z normą EN 215

Łatwa nastawa dzięki skali na froncie głowicy

Gwarancja do 10 lat