W dzisiejszym świecie, gdzie efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój są kluczowe, liczniki energii są niezbędne. Urządzenia te są centralnym elementem systemów zarządzania energią. Dostarczają precyzyjnych pomiarów w celu optymalizacji zużycia, obniżenia kosztów i zapewnienia dokładnego rozliczania.
Danfoss jest liderem w dziedzinie rozwiązań klimatycznych i energetycznych, który oferuje kompleksową gamę liczników energii do zastosowań mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych. Liczniki te dostarczają danych w czasie rzeczywistym, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji, wykrywanie nieefektywnej pracy systemów i osiąganie celów związanych z efektywnością energetyczną. Dzięki różnorodnej ofercie liczników energii firmy Danfoss, użytkownicy mogą znaleźć idealne rozwiązanie dostosowane do ich potrzeb, kontrolować zużycie energii, obniżać koszty i przyczyniać się do budowania bardziej zrównoważonej przyszłości.
Danfoss Sono®
Kompaktowe liczniki energii Danfoss Sono® to seria zaawansowanych ultradźwiękowych liczników energii przeznaczonych do precyzyjnego i niezawodnego pomiaru zużycia energii w instalacjach ogrzewania i chłodzenia. Mogą być stosowane w domach jednorodzinnych, budynkach mieszkalnych oraz budynkach komercyjnych. Liczniki te są znane z wysokiej dokładności, trwałości i łatwości integracji z różnymi systemami zarządzania energią.
Kluczowe cechy i zalety:
Pełne portfolio produktów DN15-DN1200, ogrzewanie i chłodzenie
Wysoka dokładność pomiaru dzięki technologii ultradźwiękowej
Solidna i niezawodna konstrukcja oraz 11/16 lat żywotności baterii
Otwarte protokoły komunikacyjne i łatwa integracja
Połączenie z aplikacją z zaawansowaną autodiagnostyką
Sprawdź nasz nowy moduł integrujący Supercal™5
Supercal™5 to moduł integrujący liczniki ciepła najnowszej generacji, który jest następcą znanej serii Infocal™. Charakteryzuje się nowoczesnymi technologiami i opiera się na przyjaznym dla użytkownika koncepcie modułowym. Spełnia indywidualne potrzeby klientów, oferując uproszczoną integrację systemu, funkcje taryfowe i rejestratrację danych, uniwersalny transfer danych oraz połączenie z procesorami systemowymi.
Kluczowe cechy:
- Wszechstronność: Odpowiedni moduł integrujący dla licznika ciepła lub chłodu, a także licznika ciepła/chłodu.
- Przyjazna dla użytkownika nawigacja menu
- Możliwość dostosowania: W pełni konfigurowalne funkcje taryfowe i rejestracji danych
- Trwałość: Żywotność 6+1 lat bez dodatkowego modułu zasilania.
Więcej informacji znajdziesz w karcie katalogowej Supercal™ 5: