• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Zazamcze we Włocławku wykorzystuje najnowsze technologie

środa, 19 kwietnia 2023

Czy możliwe jest obniżenie kosztów za energię i optymalizacja dystrybucji ciepła w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej w dobie wzrostu cen? Tak, dzięki niezawodnej sztucznej inteligencji jest to możliwe praktycznie od zaraz.

Danfoss posiada w swoim portfolio najnowocześniejsze rozwiązania, poparte analizami i osiągniętymi wynikami. Oprogramowanie Leanheat Building to właśnie jedno z takich rozwiązań. Leanheat Building to w pełni zautomatyzowany i samouczący się system zapewnia optymalizację w czasie rzeczywistym nie tylko dla poszczególnych budynków, lecz także dla całych klastrów budynków mieszkalnych.

Leanheat® Building gromadzi dane ze źródeł wewnątrz budynku i poza nim oraz umożliwia monitorowanie, analizę danych i zdalną regulację parametrów. Oprogramowanie poprawia efektywność energetyczną nieruchomości, zwiększa efektywność operacyjną przedsiębiorstw ciepłowniczych i tworzy zdrowszy w klimat pomieszczeniach. System zapewnia do 20% oszczędności na kosztach energii budynku poprzez przeniesienie zużycia energii na najbardziej ekonomiczny okres. Ponadto, Leanheat® Building przynosi nawet 30% oszczędności w technicznych kosztach utrzymania budynku, zapewniając dokładne prewencyjne wykrywanie usterek.

Warto więc postawić na nowoczesną technologię tak, jak zrobiła to Spółdzielnia Mieszkaniowa Zazamcze we Włocławku. Inwestorowi zależało na elastycznym systemie pozwalającym na korzystanie z budynku wg zapotrzebowania i obniżeniu kosztów za energię, nie pogarszając komfortu u mieszkańców. Dzięki przeprowadzonemu projektowi pilotażowemu wykazane zostały znaczne oszczędności, co przełożyło się na decyzję o rozszerzeniu realizacji inwestycji i modernizację 105 węzłów cieplnych z Leanheat Building.

Leanheat Building wchodzi w skład opartego na aplikacjach pakietu kompleksowego oprogramowania i usług, który wykorzystuje moc cyfryzacji do optymalizacji produkcji i zużycia energii oraz zwiększenia wydajności operacyjnej. Nowoczesne technologie wykorzystane w ciepłownictwie wpływają na budowanie bardziej zrównoważonej przyszłości.

Niewątpliwie Danfoss wyznacza nowe trendy i kierunki w rozwiązaniach digital i efektywności, oferując, całą rodzinę (platformę) oprogramowania Leanheat w tym Leanheat Building.

Może Cię zainteresować