Przedstawiamy siłowniki modulacyjne AME 110NL(X) nowej generacji

czwartek, 17 kwietnia 2025

Z radością ogłaszamy wprowadzenie na rynek naszych nowych siłowników modulacyjnych AME 110NL(X) do niezależnych od ciśnienia zaworów regulacyjnych AB-QM 4,0. Nowe siłowniki zostały znacznie zmodernizowane i zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i efektywności wodnych systemów HVAC. Te zaawansowane siłowniki zastępują istniejące siłowniki AME 110NL(X) i AME 120NL, oferując wiele nowych funkcji i udoskonaleń dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku. 

AME 110NL(X) Siłowniki modulujące zapewniają bardzo dokładną regulację niezależnych od ciśnienia zaworów regulacyjnych AB-QM 4,0 (PICV) w zakresie DN 15-32. Jednym z wyjątkowych udoskonaleń jest wbudowany cyfrowy silnik krokowy. Ma 15 razy wyższą rozdzielczość, 4000 pozycji w całym skoku zaworu w porównaniu z jego poprzednikiem, który ma rozdzielczość 256 kroków. Zapewnia to niezrównaną dokładność i kontrolę w aplikacjach HVAC. 

Z technicznego punktu widzenia nowe siłowniki zapewniają szereg istotnych udoskonaleń.

  • Stopień ochrony IP został zwiększony z IP42 do IP54, zapewniając lepszą wodoodporność i umożliwiając instalację w dowolnym kierunku.
  • Siłowniki obsługują również zasilanie 24 V AC i DC, z automatycznym wykrywaniem rodzaju zasilania.
  • Prędkość można teraz ustawić na 3 lub 12 s/mm.
  • Ponadto siłowniki są wyposażone w zaawansowaną kalibrację elektroniczną i wykrywanie skoku zaworu, co zapewnia optymalną wydajność i łatwą konfigurację. 

Zapoznaj się z interaktywną infografiką, aby uzyskać więcej informacji:

Dzięki nowemu siłownikowi AME 110NL(X) możesz skorzystać z

  • Wysokiej dokładności sterowania: Cyfrowy siłownik krokowy zapewnia precyzyjne pozycjonowanie z rozdzielczością 1000 kroków na milimetr w zakresie projektowego skoku zaworu przepływowego AB-QM 4,0, zwiększając wydajność regulacji zaworów AB-QM. W rezultacie uzyskuje się optymalną regulację przepływu i lepszą wydajność systemu.
  • Dłuższej trwałości: Ulepszony stopień ochrony IP54 zapewnia solidną ochronę przed wnikaniem wody, dzięki czemu siłownik nadaje się do szerszego zakresu środowisk i orientacji montażu.
  • Oszczędności energii: Siłowniki AME 110NL(X) pomagają obniżyć ogólne koszty energii. W połączeniu z bardzo dokładnym równoważeniem hydraulicznym i regulacją przepływu w całym układzie AB-QM 4,0 przyczynia się to do bardziej ekologicznej i zrównoważonej eksploatacji budynku.
  • Kalibracji zaawansowanej: Siłowniki są wyposażone w elektroniczną kalibrację i wykrywanie skoku zaworu, co zapewnia stałą wydajność i upraszcza proces konfiguracji. Procedura automatycznej kalibracji przy każdym włączeniu zasilania zwiększa niezawodność i dokładność, a także pozwala zaoszczędzić czas pracy i koszty w przypadku awarii zasilania.
  • Przyjaznych dla użytkownika funkcji: Siłowniki są wyposażone w cztery diody LED, które służą jako widoczne wskaźniki położenia. Ponadto dwie z tych diod LED mogą również świecić się na pomarańczowo lub czerwono w celu sygnalizacji ostrzeżeń lub alarmów, zapewniając wyraźną i natychmiastową informację zwrotną o stanie roboczym. Zharmonizowane kable bezhalogenowe, dostępne w długościach 1,5, 2,5 i 5 metrów, upraszczają instalację i konserwację.
  • Wszechstronnej zgodności: AME 110NL(X) jest w pełni kompatybilny z istniejącymi zaworami AB-QM 4,0 (DN 15-32) oraz zaworami AB-QM poprzedniej generacji (DN 10-32), zapewniając bezproblemową integrację i kompatybilność wsteczną ze starszymi zaworami i modelami siłowników.

Nowe, w pełni zgodne z dyrektywą RoHS siłowniki modulacyjne AME 110NL(X) stanowią znaczący postęp w technologii sterowania HVAC, oferując wysoką dokładność, zwiększoną trwałość i efektywność energetyczną. Jesteśmy przekonani, że te nowe siłowniki do naszych precyzyjnych zaworów PICV AB-QM 4,0 spełnią i przekroczą oczekiwania klientów, zapewniając niezawodną i precyzyjną regulację w projektach budowlanych.

Połączenie siłowników AME 110NL(X) i zaworów AB-QM 4.0 PICV jest zalecanym rozwiązaniem do wymaganej implementacji „aktywnej kontroli zużycia energii” zapewnianej przez BACS w budynkach zgodnie z normą EN ISO 52120-1. Ta norma wspiera odnowioną dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), której celem jest zmniejszenie zużycia energii w zasobach budowlanych Europy. Więcej informacji można znaleźć w naszym opracowaniu technicznym. 

Bądź na bieżąco z kolejnymi aktualizacjami i innowacjami firmy Danfoss, ponieważ nieustannie opracowujemy rozwiązania dla lepszego jutra i bardziej efektywnego świata. 

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Zawór regulacyjny niezależny od ciśnienia (PICV) Danfoss AB-QM 4.0 do równoważenia hydraulicznego; } else if (isBigColumns) { Zawór regulacyjny niezależny od ciśnienia (PICV) Danfoss AB-QM 4.0 do równoważenia hydraulicznego } else { Zawór regulacyjny niezależny od ciśnienia (PICV) Danfoss AB-QM 4.0 do równoważenia hydraulicznego }
    NOWOŚĆ Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia (PICV) AB-QM 4.0 DN15 - DN20

    Niezależne od ciśnienia zawory regulacyjne (PICV) Danfoss AB-QM 4.0 – najlepsze w swojej klasie zawory regulacyjne do instalacji ogrzewania i chłodzenia. Danfoss AB-QM był pierwszym tego typu zaworem regulacyjnym do zastosowań grzewczych i chłodzących. AB-QM 4.0 jest jego następcą kolejnej generacji.