• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Heat Selector aktualizacja

poniedziałek, 10 czerwca 2019

Oszczędzaj czas na planowaniu i gromadzeniu dokumentacji dzięki Danfoss Heat Selector.

Platforma zawiera dwa moduły:
• Moduł Heat Selector – moduł do doboru komponentów automatyki ciepłowniczej oraz zaworów równoważących do instalacji HVAC.
• Moduł Design Tool – moduł służący do kalkulacji węzłów cieplnych na podstawie predefiniowanych schematów oraz parametrów dostarczonych przez użytkownika.

Aktualizacja - co nowego w wersji 2.01 dla węzłów DSE Flex?

1. Nowe schematy.

Baza schematów została rozbudowana o jednofunkcyjne odpowiedniki schematów, które były już dostępne dla węzłów dwu-funkcyjnych: Gdańsk, Gdynia, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Poznań.

Przygotowane zostały także zupełnie nowe schematy dla węzłów jedno i dwu-funkcyjnych: Częstochowa, Nowy Targ, Kętrzyn, Piła, Gniezno.

2. Poprawa stabilności aplikacji.

Usunięto problem z limitem liczby zmian na schemacie. Problem z zawieszaniem się aplikacji po wielokrotnych zmianach komponentu nie będzie się już pojawiał.

Poprawiliśmy zasadę doboru regulatorów różnicy ciśnień oraz zaworów regulacyjnych, tak aby ich dowolne kombinacje były dostępne.

3. Dobór siłowników dla obiegu CWU.

Wybór siłowników do zaworów regulacyjnych na ciepłą wodę użytkową został ograniczony, teraz dostępne są tylko wersje o szybkim czasie przesuwu trzpienia.

4. Możliwość edycji zapisanych projektów węzłów.

Zapisane projekty można już bez problemu edytować. Wszystkie zapisane ustawienia i zmiany w doborze komponentów przez użytkownika są zapisywane wraz z kalkulacją.

5. Wstawki pod liczniki ciepła.

Wstawki w rozmiarach odpowiadających dostępnym licznikom ciepła zostały dodane do listy  komponentów  dla symbolu licznika ciepła.

Sprawdź wszystko już teraz!

Zacznij dobór - przejdź do Heat Selector