Prefabrykowane rozwiązanie do równoważenia hydraulicznego i regulacji dla czterorurowych systemów grzewczych i chłodzących.
W firmie Danfoss nieustannie dążymy do wprowadzania innowacji i dostarczania rozwiązań, które zwiększają wydajność i ułatwiają pracę w systemach HVAC. Nasz najnowszy produkt, AB-QM 4,0 CO6 Flexo, jest świadectwem tego zaangażowania. Ten znormalizowany zestaw przyłączy prefabrykowanych został zaprojektowany w celu usprawnienia projektowania, instalacji i serwisowania wodnych systemów HVAC, w szczególności paneli promiennikowych i belek chłodzących w czterorurowych systemach ogrzewania i chłodzenia.
W tym celu zestaw jest wyposażony w bardzo dokładny, niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM 4.0 oraz sześciodrogowy zawór kulowy ChangeOver6. Zawory są prefabrykowane w kompaktowy, testowany ciśnieniowo zestaw przyłączeniowy z sześcioma zagiętymi rurami 18 mm zoptymalizowanymi pod kątem przestrzeni; cztery do połączenia z ogrzewaniem i chłodzeniem HVAC oraz dwa do połączenia z panelem promiennikowym lub belką chłodzącą. Wszystkie mogą być obracane, co zapewnia maksymalną elastyczność instalacji.
Do wyboru są zestawy z połączeniami 18 mm do wciskania lub gwintem wewnętrznym 1⁄2", a także zestawy z zakresem niskiego przepływu od 20 do 200 l/h lub zakresem normalnego przepływu od 65 do 650 l/h. W zależności od zapotrzebowania do urządzenia końcowego może być doprowadzane ogrzewanie lub chłodzenie. Podczas sekwencji przełączania zapobiega się przepływowi krzyżowemu.
Sekwencja przełączania jest determinowana przez regulatory temperatury pokojowej systemu zarządzania budynkiem (BMS). Sterują one siłownikami Danfoss zamontowanymi na obu zaworach w zestawie przyłączy. Siłowniki cyfrowe NovoCon® umożliwiają łatwe połączenie z systemem BMS. W przypadku samodzielnych regulatorów temperatury lub BMS z analogowymi wejściami/wyjściami, AME 110NL(X) można stosować siłowniki modułowe 0-10 V w połączeniu z ChangeOver6.
Cechy i korzyści
Zawór AB-QM 4,0 CO6 Flexo ma zaledwie 125 mm wysokości montażowej wraz z siłownikami, co minimalizuje zapotrzebowanie na przestrzeń sufitową. Jego kompaktowe rozmiary zapewniają bezproblemowe dopasowanie do różnych scenariuszy instalacji bez uszczerbku dla wydajności.
Zawór AB-QM 4,0 CO6 Flexo zapewnia idealnie zrównoważone przepływy ogrzewania i chłodzenia, nawet przy częściowym obciążeniu. W rezultacie uzyskuje się najwyższą efektywność energetyczną, optymalizując zarówno procesy ogrzewania, jak i chłodzenia w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia zużycia lub poboru energii.
Połączenia zatrzaskowe można obracać, co zapewnia maksymalną elastyczność instalacji. Pomimo najwyższej elastyczności zapewniają one wodoszczelną pracę i zmniejszają koszty awarii. Połączenia te umożliwiają również szybki demontaż i wymianę zaworów AB-QM 4,0 lub ChangeOver6, co ułatwia konserwację.
Sercem zestawu połączeń jest bardzo dokładny, niezależny od ciśnienia zawór regulacyjno-równoważący AB-QM 4.0 (PICV). Zapewnia to stabilną i wydajną regulację systemów wodnych, utrzymując optymalny poziom komfortu w każdym środowisku.
System jest kompatybilny z cyfrowymi siłownikami Danfoss NovoCon® IoT, w tym NovoCon® S i NovoCon® CO6. Siłowniki te zapewniają precyzyjną regulację temperatury i mogą być bezproblemowo zintegrowane z systemami zarządzania budynkiem (BMS) za pośrednictwem BACnet lub Modbus, oferując rozszerzone dane systemu HVAC w celu lepszego monitorowania i sterowania. Siłownik NovoCon® S jest szczególnie przydatny w zastosowaniach typu change-over, ponieważ umożliwia zdalne ponowne uruchomienie zaworu AB-QM 4,0, gdy system przełącza się z ogrzewania na chłodzenie lub odwrotnie, aby zapewnić optymalną wydajność i komfort mieszkańców.
Dlaczego warto wybrać AB-QM 4,0 CO6 Flexo?
- Oszczędność czasu: Prefabrykowany charakter zestawu skraca zarówno czas projektowania, jak i instalacji, dzięki czemu jest to ekonomiczne rozwiązanie.
- Niezawodność: Każda jednostka jest poddawana próbom ciśnieniowym w celu zapewnienia trwałości i niezawodności w różnych warunkach pracy.
- Uniwersalność: Elastyczny, kompaktowy i odpowiedni do paneli promiennikowych i belek chłodzących w budynkach komercyjnych i instytucjonalnych z czterorurowym systemem przełączania ogrzewania i chłodzenia.
Dane techniczne
- Średnica nominalna / ciśnienie: DN 15/ PN 16
- Połączenia: Gwint wewnętrzny 18 mm lub 1/2
- Zakres przepływu: Niski przepływ (20-200 l/h), normalny przepływ (65-650 l/h)
- Wymiary zestawu 18 mm: 465 x 448 x 125 mm (w tym siłownik)
- Wymiary zestawu 1⁄2": 477 x 480 x 125 mm (w tym siłownik)
- Dostępne siłowniki cyfrowe IoT: NovoCon® S w połączeniu z NovoCon® CO6 lub NovoCon® CO6 Energy
- Dostępne siłowniki analogowe: AME 110NL(X) w połączeniu z ChangeOver6
- Akcesoria do zaworów Zaślepki izolacyjne EPP do zaworu AB-QM 4.0 oraz zestaw z zapasowymi spinkami, podkładkami i o-ringami do połączeń zatrzaskowych
Odkrywaj więcej
- Ulotka produktu
- Arkusz informacyjny
- Katalog produktów
- Weź swoje urządzenie mobilne i wirtualnie zastosuj zestaw w swoim projekcie: Zestaw 18 mm
- Weź swoje urządzenie mobilne i wirtualnie zastosuj zestaw w swoim projekcie: zestaw 1⁄2
- Więcej informacji o zaworze AB-QM 4,0 PICV
- Więcej informacji o siłownikach cyfrowych NovoCon® IoT
Od tego zaczyna się transformacja HVAC
Dowiedz się więcej na temat inteligentnych rozwiązań HVAC zapewniających łączność z systemem zarządzania budynkiem (BMS):