Oprogramowanie i usługi Danfoss Leanheat®

środa, 18 maja 2022

Poznaj Danfoss Leanheat® – Inteligentne rozwiązanie do systemu ciepłowniczego nowej generacji

Danfoss Leanheat® oferuje rewolucyjne, kompleksowe systemy oprogramowania i usługi do sterowania i optymalizacji systemów ciepłowniczych – od źródła ciepła i sieci dystrybucji po budynki i domy. Uwalniając potencjał łączności, narzędzia optymalizacyjne umożliwiają przedsiębiorstwom i dostawcom usług skuteczne sprostanie rosnącym wymaganiom w zakresie efektywności energetycznej przy jednoczesnym usprawnieniu operacji biznesowych i obniżeniu kosztów.

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie bazuje na modułach, co oznacza, że rozwiązania można dostosować do potrzeb i skali indywidualnych potrzeb.

 

Leanheat® Production
Wykorzystaj dane, aby zmaksymalizować efektywność energetyczną

Leanheat® Production to zaawansowane narzędzie programowe do prognozowania, planowania, optymalizacji produkcji i dystrybucji energii z sieci. To przyszłościowe oprogramowanie pomaga regulować, zmniejszać i optymalizować zużycie energii.

Leanheat® Network
Planuj, wizualizuj i optymalizuj zrównoważone działanie sieci

Leanheat® Network to narzędzie do modelowania cieplno-hydraulicznego, stworzone specjalnie do użytku w sieciach ciepłowniczych w celu wspierania procesów planowania, projektowania i eksploatacji.

Leanheat® Monitor
Usprawnij i kontroluj zarządzanie operacyjne

Leanheat® Monitor to niezawodne rozwiązanie do wydajnego i ekonomicznego zarządzania systemem sieci energetycznej. Przygotowane specjalnie do zastosowań w sieciach ciepłowniczych, otwarte oprogramowanie jest łatwe w integracji - i zgodne z RODO, co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Leanheat® Building
Optymalne zarządzanie ogrzewaniem dzięki sztucznej inteligencji

Leanheat® Building to oparte na chmurze rozwiązanie wykorzystujące technologię IoT oraz sztuczną inteligencję, aby umożliwić inteligentną kontrolę i konserwację ogrzewania w budynkach. Wykorzystując dane z czujników do optymalnego sterowania systemem HVAC, zużycie energii jest zmniejszone o 10–30% bez uszczerbku dla komfortu.

 

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o pakiecie rozwiązań Danfoss Leanheat® - i wykorzystać moc cyfryzacji.

bok@danfoss.com

Dowiedz się więcej