Konferencja online

środa, 21 czerwca 2023

Czy wszystkie inwestycje mieszkaniowe muszą być podobne?

Nie, nie muszą. Weź udział w najbliższej konferencji i dowiedz się jak zwiększyć atrakcyjność i bezpieczeństwo Twojej realizacji.

 

Zapowiada się ciekawe wydarzenie!

📅20 czerwca

⏰10:00 – 11:45

🌍Spotkanie online

 

Szczególnie zapraszamy: deweloperów, projektantów instalacji HVAC, inwestorów

Zarejestruj się na wydarzenie

💡Jak zwiększyć atrakcyjność inwestycji i jej bezpieczeństwo?

Wyróżnić się, zastosować i  zaoferować funkcjonalne, innowacyjne i inteligentne rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

🏢Ale gdzie?

Przyjrzyjmy się bliżej instalacji grzewczej oraz cwu i sprawdźmy, co można zrobić, aby połączyć komfort cieplny z oszczędną pracą instalacji i indywidualnymi preferencjami.

Dołącz online i dowiedz się więcej na temat:

  • Jak połączyć komfort cieplny z oszczędną pracą instalacji?
  • Zwiększenie efektywności poprawnie zrównoważonego systemu ogrzewania dzięki sztucznej inteligencji.
  • Bezpieczeństwo w dwóch wymiarach: użytkownik i instalacja.
  • Indywidualny system ogrzewania i pomiaru energii.
  • Jak się uchronić przed zalaniem i oszczędzać wodę?
  • Wodne i elektryczne ogrzewanie podłogowe.

 

🎫Prelegenci:

1. Wśród prelegentów zobaczymy ekspertów Danfoss

2. oraz eksperta zewnętrznego - Konrada Witczaka. Konrad jest specjalistą z doświadczeniem akademickim oraz komercyjnym w zakresie efektywności energetycznej oraz analiz środowiskowych budynków. Zajmował się obliczaniem wskaźników oddziaływania na środowisko min. śladu węglowego budynków i wyrobów budowlanych (EPD); analizą efektywności energetycznej budynków z uwzględnieniem OZE oraz analizami adaptacji do zmian klimatu. Współpracuje z architektami, firmami budowlanymi i rzeczoznawcami w ramach zielonych systemów ocen budynków (BREEAM, LEED, Level(s)).

 

Zapraszamy, do zobaczenia, usłyszenia online!

📑Uczestnictwo w konferencji jest w pełni darmowe.

 

Zarejestruj się na wydarzenie