Konferencja online

środa, 7 czerwca 2023

Jak skutecznie ograniczyć koszty ogrzewania i chłodzenia w budynkach modernizowanych? 

Zapowiada się ciekawe wydarzenie!

📅20 czerwca

⏰10:00 – 12:00

🌍Spotkanie online

Koszty energii są największym kosztem eksploatacyjnym  w budynkach komercyjnych i użyteczności publicznej i stanowią aż 30% wszystkich kosztów. Ogrzewanie, chłodzenie i cwu z kolei to aż 38% całkowitego zużycia energii w budynkach.

Jak zatem je ograniczyć, zapewniając odpowiednie warunki użytkownikom? Właściwa modernizacja układu grzania, chłodzenia i cwu to jedno z rozwiązań pozwalające na generowanie oszczędności, zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie komfortowego i bezawaryjnego użytkowania.

Szczególnie zapraszamy: Projektantów, wykonawców, inwestorów

Zarejestruj się na wydarzenie

Plan wydarzenia

10:00 – 11:00 Moduł I

🏫Modernizacja budynków użyteczności publicznej – szkoły, urzędy, muzea, szpitale, itp.

W tej części:

  • Dowiesz się, ile energii zaoszczędzisz i gdzie w Twoim modernizowanym obiekcie? Tę część poprowadzą eksperci Danfoss.
  • Posłuchasz wypowiedzi zewnętrznego eksperta – Konrad Witczak, Politechnika Łódzka
    • Konrad jest specjalistą z doświadczeniem akademickim oraz komercyjnym w zakresie efektywności energetycznej oraz analiz środowiskowych budynków. Zajmował się obliczaniem wskaźników oddziaływania na środowisko min. śladu węglowego budynków i wyrobów budowlanych (EPD); analizą efektywności energetycznej budynków z uwzględnieniem OZE oraz analizami adaptacji do zmian klimatu. Współpracuje z architektami, firmami budowlanymi i rzeczoznawcami w ramach zielonych systemów ocen budynków (BREEAM, LEED, Level(s)).

11:00 – 12:00 Moduł II

🏢Modernizacja budynków komercyjnych – biurowce, hotele, centra handlowe, itp.

W tej części:

  • Dowiesz się, jak modernizacja zwiększy konkurencyjność Twojego obiektu? W tej części usłyszymy ekspertów Danfoss.
  • Posłuchasz wypowiedzi zewnętrznego eksperta – Wojciech Domagala, Head of Energy Efficiency w STX Group:
    • STX jest globalną firmą wspierającą przedsiębiorstwa w ich drodze do zeroemisyjności. STX pomaga klientom finansować i realizować projekty poprawiające efektywność energetyczną, a także pozyskiwać na nie dofinansowanie, np. w formie białych certyfikatów.

 

Zapraszamy. 

Uczestnictwo w konferencji jest w pełni darmowe.

 

Zarejestruj się na wydarzenie