NOWOŚĆ: Zawór regulacyjny niezależny od ciśnienia (PICV) AB-QM 4.0 dla inteligentnych budynków.
Po 16 latach pomyślnej współpracy zaczynamy się żegnać z jednym z naszych najbardziej uznanych produktów z dziedziny systemów grzewczych i chłodniczych HVAC, zaworem niezależnym od ciśnienia (PICV) serii AB-QM. Zawór AB-QM i jego niezależność od ciśnienia całkowicie zmieniły rynek zaworów regulacyjnych i równoważących dla modułów sterowniczych w budynkach niemieszkalnych. Obecnie z dumą przedstawiamy Państwu jego następcę, zawór AB‑QM 4.0.
Poznaj AB-QM 4.0, nasz nowy zawór PICV oferujący nową wartość projektantom systemów HVAC oraz właścicielom i użytkownikom budynków. Zawory te zostały zaprojektowane do stosowania w połączeniu z siłownikami konwencjonalnymi lub cyfrowym siłownikiem Danfoss NovoCon® S. W szczególności umożliwiają one stosowanie rozwiązań HVAC 4.0 w takich inteligentnych budynkach komercyjnych, jak hotele czy biurowce.
100% autorytet zaworu
Nowe zawory Danfoss AB-QM 4.0 są zaprojektowane w rozmiarach od DN15 do DN20 i oferują nowe funkcje oraz posiadają jeszcze dokładniejszą charakterystykę w porównaniu do sprawdzonych możliwości oferowanych przez dobrze znaną serię AB-QM. Wyjątkowy 100% autorytet zaworu osiągany dzięki wbudowanemu regulatorowi p pozostaje bez zmian. Zapewnia to precyzyjne działanie regulacyjne zaworu. Wprowadzono kilka znaczących zmian i ulepszeń, co sprawiło, że jest to raczej całkiem nowy zawór, a nie tylko modernizacja starego modelu.
Większa odporność na odkładanie się kamienia i zatykanie się
Najbardziej godny uwagi jest nowy projekt konstrukcji wewnętrznej. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego polimeru PPSU znacząco poprawiła się odporność zaworu na odkładanie się kamienia i zatykanie się w porównaniu do wszelkich innych zaworów regulacyjnych HVAC. Intensywne testy potwierdzają stabilność charakterystyki przepływu i dokładność regulacji nawet po latach użytkowania.
Klasa ciśnieniowa została zwiększona z PN16 do PN25, przy jednoczesnym utrzymaniu wymaganej różnicy ciśnień na poziomie zaledwie 16 kPa.
Zwiększony przepływ dla poszczególnych rozmiarów DN
Regulowany przepływ zaworów AB-QM 4.0 został znacząco zwiększony, na przykład z maksymalnego przepływu 450 do 600 l/h przy rozmiarze DN15, pozwalając tym samym na obsługę większych odbiorników przez zawory o mniejszej średnicy. Nastawa minimalnego przepływu została zmniejszona z wcześniejszych 20% do 10%. Alternatywnie zawory są także dostępne w wersjach wysoko i niskoprzepływowych, Takich jak DN15 HF (wysokoprzepływowy) z regulacją.
Zwiększony przepływ dla poszczególnych rozmiarów DN
Regulowany przepływ zaworów AB-QM 4.0 został znacząco zwiększony, na przykład z maksymalnego przepływu 450 do 600 l/h przy rozmiarze DN15, pozwalając tym samym na obsługę większych odbiorników przez zawory o mniejszej średnicy. Nastawa minimalnego przepływu została zmniejszona z wcześniejszych 20% do 10%. Alternatywnie zawory są także dostępne w wersjach wysoko i niskoprzepływowych, Takich jak DN15 HF (wysokoprzepływowy) z regulacją przepływu w zakresie 120 do 1200 l/h Lub DN15 LF (niskoprzepływowy) z regulacją przepływu w zakresie od 20 do 200 l/h.
Wszystkie zawory AB-QM 4.0 są dostępne z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym oraz ze złączkami pomiarowymi lub bez nich. Dodatkowo wyposażone są w skalę nastaw, która pozostaje widoczna z różnych kierunków, nawet po zainstalowaniu na zaworze siłownika.
Łączność instalacji HVAC z systemem BMS
Wszystkie zawory są przeznaczone do stosowania zarówno z siłownikami konwencjonalnymi (sygnał włącz/wyłącz lub modulowany) oraz cyfrowym siłownikiem o wysokiej dokładności Danfoss NovoCon® S, który może zostać zintegrowany z systemem zarządzania budynkiem (BMS) za pomocą magistrali BACnet lub Modbus. W szczególności oznacza to, że zawory AB‑QM 4.0 umożliwiają zastosowanie koncepcji inteligentnego budynku w przypadku takich budynków komercyjnych jak hotele czy kompleksy biurowe.
Projektowanie HVAC 4.0 dla inteligentnych budynków
Danfoss projektuje HVAC 4.0 dla inteligentnych budynków. Połączenie zaworów AB-QM 4.0 z siłownikami NovoCon® S stanowi dobry przykład cyfryzacji w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Takie połączenie zapewnia nie tylko wysoce precyzyjne, dynamiczne, hydrauliczne równoważenie i regulację, cyfrowe siłowniki zapewniają również systemom BMS w czasie rzeczywistym dane z instalacji HVAC, umożliwiając aktywne zarządzanie energią (Active Energy Management - AEM). Cyfrowe sterowanie zaworem poprzez magistralę komunikacyjną oferuje także korzyści pod postacią zdalnego uruchamiania, ustawiania przepływu i płukania. Ciągła rejestracja wszystkich danych systemowych umożliwia konserwację zapobiegawczą i alokację energii. Natomiast automatycznie generowane alarmy wspierają szybkie i dokładne rozwiązywanie problemów. HVAC 4.0 stale optymalizuje wydajność energetyczną i komfort budynków poprzez wykorzystywanie inteligentnych produktów i usług sieciowych.

AB-QM 4.0. Po prostu.
Przygotuj się na wyższy poziom korzyści dla projektów PICV.