AB-QM 4.0 Flexo

środa, 16 listopada 2022

NOWOŚĆ: AB-QM 4.0 Flexo, zestaw przyłączeniowy PICV do klimakonwektorów
 

Pod koniec 2019 roku przedstawiliśmy zawór AB-QM 4.0. Najnowsze rozwiązanie, redefiniujące wartość PICV dla projektów HVAC. Unikalny 100% autorytet zaworu pozostał niezmieniony, jednak kilka zmian konstrukcyjnych, takich jak: zastosowanie materiałów odpornych na osadzanie kamienia i zwiększona przepustowość w poszczególnych rozmiarach średnic sprawiły, że jest to obecnie najlepszy zawór PICV na rynku.

Teraz z dumą przedstawiamy AB-QM 4.0 Flexo, kompaktowe 8-w-1 rozwiązanie PICV do szybkiej instalacji, płukania i serwisowania klimakonwektorów w wodnych systemach HVAC w budynkach użyteczności publicznej i komercyjnych.

Dzięki AB-QM 4.0 Flexo rozszerzamy gamę produktów o niezależne od ciśnienia rozwiązanie do systemów ogrzewania i chłodzenia HVAC. Zestawy zostały zaprojektowane z myślą o większej elastyczności instalacji z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych. Oszczędzają czas podczas instalacji, uruchomienia, serwisowania i konserwacji systemu HVAC oraz zastosowanych w nich klimakonwektorów.

Nowy zestaw przyłączeniowy Danfoss AB-QM 4.0 Flexo do klimakonwektorów jest dostępny w rozmiarach DN15 i DN20. Zestawy w rozmiarze DN15 zawierają zawór AB-QM 4.0 PICV z niskim (LF), normalnym (NF) lub wysokim (HF) przepływem, obejmującym projektowane przepływy od 20 do 1200 l/h. Zestawy DN20 są dostarczane z zaworem o normalnym (NF) lub wysokim (HF) przepływie AB-QM 4.0 i obejmują projektowane przepływy od 110-1900 l/h.

Rozwiązanie 8 w 1


AB-QM 4.0 Flexo to wstępnie zmontowany zestaw, który upraszcza instalację, uruchamianie i serwisowanie klimakonwektorów. Zestaw składa się z niezależnego od ciśnienia zaworu regulacyjnego AB-QM 4.0 (PICV) zapewniającego dokładne, dynamiczne równoważenie i kontrolę wydajności. Dodatkowo zestaw przyłączeniowy do prób ciśnieniowych zawiera dwa 3-drogowe zawory kulowe, filtr siatkowy, zawór spustowy i trzy przyłącza z króćcami pomiarowymi do pomiaru ciśnienia lub przepływu.

Dzięki temu zestaw stanowi rozwiązanie 8 w 1 do równoważenia hydraulicznego, sterowania, pomiaru, instalacji, płukania, napełniania, opróżniania i serwisowania klimakonwektorów, na których jest zainstalowany.

Elastyczne rury i izolacja


Dla obu zestawów DN15 i DN20 dostępne są dopasowane elastyczne rury przyłączeniowe ze stali nierdzewnej i izolacja EPP. Elastyczne rury upraszczają połączenie zestawu z klimakonwektorem. Izolacja zapobiega stratom ciepła z zestawu. Po zamontowaniu izolacji nadal można zobaczyć i uzyskać dostęp do ustawień przepływu projektowego zaworu PICV, opróżnić FCU oraz zmierzyć przepływy i ciśnienia. Można stosować wszystkie standardowe siłowniki Danfoss do zaworów AB-QM 4.0; od termicznych siłowników ON/OFF TWA-Q, przez modulacyjne siłowniki AME, po precyzyjny siłownik cyfrowy Danfoss NovoCon® S z komunikacją BACnet lub Modbus do integracji z systemami zarządzania budynkiem (BMS).