80 lat ogrzewania elektrycznego DEVI
Od 8 dekad innowacyjne ogrzewanie elektryczne DEVI poprawia jakość życia zapewniając komfort cieplny w pomieszczeniach dzięki zastosowaniu kabli i mat grzejnych w łazienkach, kuchniach, sypialniach, biurach a w rzeczywistości wszędzie tam, gdzie wymagane jest ciepło. Oprócz rozwiązań wewnętrznych, technologia elektrycznych kabli i mat grzejnych jest również szeroko stosowana w instalacjach zewnętrznych, zapewniając bezpieczeństwo w okresie zimowym poprzez minimalizację zagrożeń związanych ze śniegiem, mrozem i lodem lub ich konsekwencjami.
Ogrzewanie elektryczne DEVI od 1942
Marka DEVI powstała w Kopenhadze w 1942 roku. Nazwa marki jest skrótem od Dansk El-Varme Industri. Na początku DEVI zajmowało się produkcją elementów grzewczych do instalacji przemysłowych. We wczesnych latach sześćdziesiątych w DEVI zaczęto interesować się elektrycznymi kablami grzejnymi - najstarsze grzewcze instalacje kablowe pochodzą z wczesnych lat sześćdziesiątych.
Od 1 stycznia 2003 roku DEVI wchodzi w skład duńskiej grupy Danfoss.
![Odnawialne żródła energii](/media/bxdjydta/renewables-web-image-1120-x-747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Ogrzewanie elektryczne obecnie
Z biegiem lat DEVI stało się światowym liderem na rynku elektrycznego ogrzewania podłogowego i największym europejskim producentem elektrycznych systemów grzewczych.
Większość produkcji ma miejsce we Francji (Saint Malo) i Polsce (Grodzisk Mazowiecki), co oznacza, że około 90% produktów DEVI wytwarzanych jest w Unii Europejskiej.
Bazując na 80-letnim doświadczeniu, produktom DEVI towarzyszy wiodące na rynku wsparcie. Wsparcie to obejmuje gwarancję, która pokrywa nie tylko wymianę uszkodzonego produktu, ale także koszty instalacji i materiałów budowlanych – gwarancja nawet do 20 lat!
Zastosowanie ogrzewania elektrycznego
Produkty i rozwiązania DEVI można znaleźć niemal wszędzie, gdzie można sobie wyobrazić; wewnątrz i na zewnątrz domów mieszkalnych, apartamentów, budynków użyteczności publicznej, na boiskach sportowych, w winnicach i chłodniach a nawet w miejscach takich jak windy, pociągi, lotniska i autostrady.
Szansa dla Europy
Elektryczne ogrzewanie podłogowe to wielka szansa dla Europy. Może odegrać znaczącą rolę w pomaganiu Europie w ograniczaniu emisji CO2, zwiększaniu efektywności energetycznej budynków i ostatecznie umożliwić Europie osiągnięcie ambitnych celów klimatycznych.
Elektryczne ogrzewanie odpowiedzią na rosnące koszty energii
Nowoczesne technologie ocieplania domów sprawiają, że zapotrzebowanie na ciepło jest coraz mniejsze. Dlatego też systemy grzewcze o niskich kosztach inwestycyjnych są szczególnie atrakcyjne dla inwestorów. Połączenie ogrzewania elektrycznego z instalacją fotowoltaiczną jest uważane za jedno z najbardziej opłacalnych rozwiązań grzewczych. Co więcej, elektryczne ogrzewanie podłogowe jest również uznawane za jedną z głównych szans zmniejszenia emisji CO2 w Europie oraz zwiększenia efektywności energetycznej budynków, aby spełnić cele dotyczące odnawialnych źródeł energii.