• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

HySynergy: Pierwsza partia wodoru wyprodukowana w największym zakładzie elektrolizy w Europie zasilanym przez urządzenia Danfoss Drives

środa, 21 grudnia 2022
Od lewej: Claus Larsen, Country Manager w Danfoss Drives Sales Denmark, Carsten Loie, Key Account Manager, Danfoss Drives, Uffe Borup, CTO w Everfuel i David Kolbak, Application Engineer w Danfoss Drives.

W ramach projektu HySynergy, którego celem jest dekarbonizacja duńskiego sektora transportu lądowego, prowadzonego w mieście Fredericia, po raz pierwszy wyprodukowano wodór. Jest to istotny kamień milowy na drodze do komercjalizacji użycia zielonego wodoru jako czystego źródła energii.

HySynergy jest projektem, który w pierwszym etapie umożliwi dekarbonizację duńskiego sektora transportu lądowego nawet o 0,6%. Everfuel, lider przedsięwzięcia, koncentruje się na redukcji emisji CO2 poprzez użycie zielonej infrastruktury wodorowej. Wraz z kluczowymi firmami z sektora i producentami oryginalnego wyposażenia (OEM) z branży motoryzacyjnej, Everfuel pracuje nad stworzeniem łańcucha wartości wodoru i dostaw surowca – zarówno dla przemysłu, jak i klientów indywidualnych.

W pierwszej fazie projektu HySynergy, Everfuel używa przetwornic częstotliwości Danfoss Drives do zasilania elektrolizerów. Dwa kontenery o 590 x 235 x 239 cm, wyposażone w chłodzone cieczą przetwornice, mają po 2 wyjścia o mocy 5 MW. Całość 20-megawatowego systemu konwersji mocy może wyprodukować wystarczającą ilość paliwa wodorowego by zredukować emisje CO2 o 0,6%.

Faza rozruchowa przebiegła zgodnie z planem. W jej trakcie wyprodukowano małą ilość wodoru, po czym został on bezpiecznie wyemitowany do atmosfery bez jakiegokolwiek wpływu na środowisko naturalne.

– To kluczowy krok milowy dla Everfuel, który przybliża nas w kierunku celu, jakim jest komercyjne wdrożenie wodoru. Jesteśmy wdzięczni za współpracę i wsparcie, jakie otrzymaliśmy od ekspertów Danfoss Drives. Dzięki ich profesjonalnemu podejściu cały proces uruchomienia przeszedł bezproblemowo – zaznacza Uffe Borup, CTO w Everfuel.

– Power-to-X to interesująca technologia, którą można wykorzystać na potrzeby zielonej transformacji, tuż obok zwiększenia efektywności energetycznej i elektryzacji. Wciąż potrzebujemy rozwoju technologii wodorowej, dlatego traktujemy ten krok milowy jako ważny element umożliwiający osiągnięcie naszego ambitnego celu, którym jest plan produkcji wodoru na skalę komercyjną. To dopiero początek ważnej drogi, jaką mamy do przebycia, ale już teraz możemy się pochwalić dobrym startem – dodaje Kjell Stroem, Starszy Wiceprezes Działu Sprzedaży, Marketingu i Usług w Danfoss Drives

Przewiduje się, że druga faza projektu HySynergy rozpocznie się w 2025. W jej trakcie pozyskiwana ilość energii wzrośnie o 300 MW do łącznej wartości 320 MW. Faza trzecia jest planowana na 2030, a jej celem jest zdolność produkcyjna na poziomie 1 GW. Rozwiązania od Danfoss Drives są zaprojektowane z myślą o łatwej skalowalności, by mogły sprostać rozwojowi HySynergy.

 

O Everfuel

Everfuel produkuje ekologiczny wodór na potrzeby bezemisyjnego przemysłu i mobilności. Rozwiązania Everfuel są dostępne komenrcyjnie w całej Europie w formie konkurencyjnych, kompleksowych rozwiązań w zakresie dostaw i tankowania wodoru. Przedsiębiorstwo jest właścicielem i operatorem infrastruktury zielonego wodoru. Współpracuje z przemysłem i producentami OEM pojazdów, aby połączyć cały łańcuch wartości wodoru i płynnie dostarczać paliwo wodorowe klientom korporacyjnym na podstawie długoterminowych umów.

Zielony wodór to w 100% czysty nośnik energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych - energii słonecznej i wiatrowej. Jest on kluczem do dekarbonizacji przemysłu i transportu w Europie. Everfuel to ambitna, szybko rozwijająca się firma z siedzibą w Herning w Danii. Prowadzi również działalność w Norwegii, Danii, Szwecji, Holandii, Niemczech i Belgii oraz planuje dalszy rozwój w Europie. Everfuel jest notowana na giełdzie Euronext Growth w Oslo pod nazwą EFUEL.