Dzięki stratom mocy o 60% mniejszym niż w przypadku innych podobnych filtrów zaawansowany filtr aktywny Danfoss AAF 007 może poprawić budżet energetyczny. Ograniczanie harmonicznych, korekcja współczynnika mocy i kompensacja niezrównoważenia – wszystko w jednym produkcie.
Harmoniczne występujące w sieci elektrycznej powodują zakłócenia, które, negatywnie oddziałując na urządzenia, powodują ich niepoprawną pracę. W tradycyjnych rozwiązaniach AFE do ograniczania harmonicznych są stosowane filtry umieszczane w każdej przetwornicy w systemie. Jednak normy nie zawierają aż tak rygorystycznych wymagań w zakresie ograniczania harmonicznych na poziomie poszczególnych przetwornic częstotliwości. Aby zmniejszyć koszty inwestycji, przestrzeni i energii, zalecamy instalowanie jedynie filtrów niezbędnych do zapewnienia zgodności z normami, takimi jak IEEE 519.
Nasza zaawansowana technologia filtrów aktywnych umożliwia stworzenie konfiguracji z jednym filtrem centralnym, która nadal będzie spełniać wymogi najnowszych norm regulacyjnych. W przeciwieństwie do tradycyjnej metody ograniczania harmonicznych opartej na technologii Active Front End, zaawansowany filtr aktywny identyfikuje zniekształcenia harmoniczne w systemie i podaje prąd przeciwny, aby wyeliminować szum elektryczny. Filtry aktywne to bardziej kompaktowy sposób redukcji zniekształceń harmonicznych niż tradycyjna technologia AFE, a jednocześnie wymaga o połowę mniej energii!
Z tego powodu warto rozważyć zastosowanie zaawansowanego filtra aktywnego Danfoss AAF 007. Filtr pozwala dostosować parametry do bieżących potrzeb i skupić się na tym obszarze, który jest najbardziej istotny dla danego zastosowania. Selektywne ograniczanie harmonicznych i automatyczne wykrywanie rezonansu zapewniają niezawodne działanie dostosowane do wymagań aplikacji. Klucze tranzystorowe SiC najnowszej generacji gwarantują wysoką sprawność i skuteczną eliminację harmonicznych wyższego rzędu. Filtr jest kompatybilny ze wszystkimi przetwornicami częstotliwości z oferty produktów Danfoss.
Zalety zaawansowanego filtra aktywnego Danfoss AAF 007:
- 60% mniejsze straty mocy w porównaniu z podobnymi filtrami.
- Mniejsze koszty inwestycji, przestrzeni i energii dzięki zastosowaniu centralnej filtracji. Filtr nadaje się również do zdecentralizowanego ograniczania harmonicznych.
- Niezrównana wydajność.