Danfoss Drives jest światowym liderem w rozwijającej się dziedzinie elektryfikacji, oferującym rozwiązania w kluczowych zastosowaniach, takich jak Power-to-X, inteligentne sieci zasilające i magazynowanie energii, szybkie ładowanie oraz elektryfikacja portów i statków.
Teraz firma ogłasza przejęcie produktu ACE300 i zespołu produktowego fińskiej firmy Ampner Oy w celu rozszerzenia portfolio rozwiązań elektryfikacyjnych o dedykowaną przetwornicę mocy 1500 V DC.
Produkt zostanie wprowadzony do oferty rozwiązań Danfoss Drives w zakresie elektryfikacji z głównym naciskiem na inteligentne sieci zasilające i magazynowanie energii.
Jako uznany ekspert w dziedzinie energii odnawialnej i hybrydowych systemów energetycznych firma Ampner będzie nadal rozwijać swoją działalność w zakresie elektroenergetyki.

Mika Kulju, prezes Danfoss Drives, mówi: „W miarę zbliżania się do czasu realizacji celów dotyczących klimatu na 2030 rok dekarbonizacja poprzez elektryfikację przyspiesza w wielu sektorach. Ta tendencja wzrasta we wszystkich głównych obszarach zastosowań, w których kluczową rolę zaczynają odgrywać urządzenia o napięciu 1500 V DC. To duży krok dla Danfoss Drives w kierunku zapewnienia kompletnej oferty rozwiązań elektryfikacyjnych, a tym samym w kierunku dostarczania odpowiednich rozwiązań dla naszych klientów realizujących projekty w zakresie elektryfikacji”.
Magazynowanie energii jest podstawą globalnej transformacji energetycznej
Systemy magazynowania energii mają kluczowe znaczenie w globalnej transformacji energetycznej. Systemy magazynowania energii gwarantują stałą dostępność energii odnawialnej, jednocześnie zapewniając ciągłość dostaw energii, zmniejszając zależność od paliw kopalnych i promując zrównoważony rozwój.
Wraz z rozszerzeniem oferty rozwiązań elektryfikacyjnych Danfoss Drives będzie w stanie jeszcze lepiej wspierać klientów w przypadku zastosowań obejmujących akumulatorowe systemy magazynowania energii (BESS). Systemy akumulatorowego magazynowania energii mogą być wykorzystywane jako mobilne systemy zasilania w celu magazynowania nadmiaru energii odnawialnej do późniejszego wykorzystania, a także redukcji obciążeń szczytowych w zakładach przemysłowych i wygładzania szczytów i spadków zapotrzebowania na energię.
Magazynowanie energii odgrywa kluczową rolę w pomyślnej transformacji naszego systemu energetycznego. Chociaż nie ma jednego sposobu na wyjście z kryzysu klimatycznego, magazynowanie energii może być szansą na przyspieszenie transformacji ekologicznej i wywarcie dużego globalnego wpływu w ramach działań związanych z dekarbonizacją.

Shekhar Kubal, dyrektor jednostki biznesowej Electrification, powiedział: „Cieszę się z poszerzenia naszego zespołu i wzmocnienia naszego portfolio rozwiązań do konwersji mocy. Nowy zespół opracował niezwykle dobry produkt, a my dodamy do niego jeszcze większą wartość, wprowadzając go do portfolio Danfoss Electrification. W jednostce biznesowej Electrification chętnie będziemy oferować jeszcze lepsze rozwiązania w zakresie magazynowania energii i z niecierpliwością czekamy na podzielenie się tymi ekscytującymi nowościami z naszymi klientami.
Uważam to za obiecujący początek. We współpracy z naszymi partnerami będziemy nadal poszerzać naszą ofertę, wykorzystując energooszczędne technologie opracowane z myślą o dekarbonizacji”.