• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Przetwornica częstotliwości VLT® Refrigeration Drive jest teraz dostępna z opcją Modbus TCP

piątek, 26 listopada 2021

Przetwornica częstotliwości VLT® Refrigeration Drive FC 103 może teraz łączyć się z urządzeniami, które komunikują się za pomocą protokołu Modbus TCP. Dzięki dodatkowym możliwościom komunikacji oraz innowacyjnym funkcjom dedykowanym dla aplikacji chłodniczych, przetwornica częstotliwości VLT® Refrigeration Drive posiada wiele funkcji wykorzystywanych w ramach Przemysłu 4.0. Oprócz funkcjonalnej wymiany danych, zaawansowane algorytmy najnowszej generacji umożliwiają przewidywanie i wykrywanie potencjalnych usterek systemu zanim one wystąpią.

Oczywiście przetwornica częstotliwości VLT® Refrigeration Drive FC103 może nadal komunikować się z systemami Danfoss Adap-Kool® i sieci LonWorks oraz z sieciami komunikacji cyfrowej PROFINET i PROFIBUS.

Przetwornica może wykrywać nieprawidłowości w systemie, zanim staną się one krytyczne. Na przykład może wykryć zużywanie się łożysk sprężarki oraz usterki izolacji uzwojeń silnika. Daje to znaczne korzyści ekonomiczne pozwalając wydłużyć czas bezawaryjnego działania systemu, dzięki zaplanowanym interwencjom serwisowym oraz uniknąć niechcianych i potencjalnie kosztownych przestojów urządzeń.

Protokół Modbus TCP jest teraz dostępny w przetwornicach częstotliwości VLT®:

  • VLT® HVAC Drive FC102

  • VLT® AQUA Drive FC202

  • VLT® Automation Drive FC302

  • VLT® Refrigeration Drive FC103

Oznacza to, że wszystkie przetwornice częstotliwości przeznaczone do dedykowanych aplikacji można łączyć w jeden system sterowania za pomocą sieci Modbus TCP. Nie potrzebujesz już konwerterów ani dodatkowych sterowników PLC do tego zadania. Zmniejsza to koszty pracy inżynierskiej, upraszcza architekturę systemu, zmniejsza nakłady na konserwację i szkolenia, jednocześnie umożliwiając wybór idealnej przetwornicy do konkretnego zastosowania.

Dowiedz się więcej o przetwornicy VLT® Refrigeration Drive FC103