Prostsze sterowanie aplikacji dzięki ulepszonej inteligencji przetwornicy

środa, 30 czerwca 2021

Uprość sterowanie i zwiększ wydajność swojej aplikacji dzięki ulepszonemu Logicznemu Sterownikowi Zdarzeń (SLC = Smart Logic Controller) dostępnemu jako standardowe wyposażenie w każdej przetwornicy VLT®. W wielu przypadkach dzięki tej prostej w programowaniu funkcjonalności wbudowanej w przetwornicę nie będzie już potrzebny zewnętrzny sterownik PLC. Rozszerzony sterownik SLC oferuje teraz więcej zaawansowanych funkcji niż poprzednia wersja. Został wyposażony w cztery pętle sekwencyjne, zamiast jednej. Dodatkowo jest rozszerzony do 20 bloków funkcji na każdą pętlę i ma możliwość programowania różnych zdarzeń i akcji oraz timerów, komparatorów, reguł logicznych i przerzutników.

 

Korzyści dla użytkownika:

  1. Elastyczny sposób sterowania

  2. Mniejsza złożoność systemu sterowania dzięki mniejszej liczbie elementów zewnętrznych: w niektórych aplikacjach przetwornice z wbudowanym sterownikiem SLC mogą zastąpić zewnętrzny sterownik PLC, np. Siemens LOGO

  3. Nie jest wymagana umiejętność zaawansowanego programowania zgodnie z IEC 61131. Łatwe programowanie za pomocą wbudowanego kreatora do programowania logicznego sterownika SLC w programie w MCT 10

 

Rozszerzony sterownik SLC jest standardowym wyposażeniem przetwornic:

  • VLT® AutomationDrive FC 302
  • VLT® AQUA Drive FC 202
  • VLT® Refrigeration Drive FC 103
  • VLT® HVAC Drive FC 102.

Aby korzystać z rozszerzonego sterownika SLC, należy korzystać z oprogramowania VLT® Motion Control Tool MCT 10 w wersji 5.11 lub nowszej.

Rozszerzony sterownik SLC jest zintegrowany z następującymi wersjami oprogramowania:

  • FC 102: wersja oprogramowania 5.70 lub nowsza

  • FC 103: wersja oprogramowania 2.70 lub nowsza

  • FC 202: wersja oprogramowania 3.80 lub nowsza

  • FC 302: wersja oprogramowania 8.60 lub nowsza

Informacje o produktach

Poznaj VLT® AutomationDrive FC 302 Poznaj VLT® HVAC Drive FC 102 Poznaj VLT® AQUA Drive FC 202 Poznaj VLT® Refrigeration Drive FC 103