• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Nowość: Softstart VLT® Soft starers MCD600 dostępny w pełnej ofercie dla zakresu od 20 do 1800A

wtorek, 9 lutego 2021

Od ponad 10 lat oferujemy wysokiej jakości softstart serii MCD500. Był to produkt do łagodnego rozruchu i zatrzymywania silników asynchronicznych. Dzięki zastosowaniu softstartów Danfoss z silnikami AC użytkownik oszczędza energię, przestrzeń montażu oraz redukuje koszty instalacji i eksploatacji. Ponadto wydłużana jest żywotność systemu napędowego dzięki redukcji zużywania się elementów silnika, przewodów silnoprądowych oraz innych elementów układu elektrycznego. Ponieważ softstarty nie generują harmonicznych, nie ma potrzeby stosowania filtrów ani kabli ekranowanych.

Wprowadzenie Softstartów serii MCD600

Aby zaktualizować ofertę softstartów do najnowszej technologii wprowadzamy nową serię VLT® Soft starters MCD600.

Początkowo wprowadzono dwa rozmiary: S1 i S2. Obejmują one zakres od 20 do 579 A. Aktualnie wprowadzono kolejny rozmiar obudowy: S3 rozszerzający zakres do 1250 A (wersja z wewnętrznym by-passem).

Chcesz wiedzieć więcej? Dołącz do webinaru produktowego

MCD600 to nowa seria softstartów w ofercie 3-fazowych softstartów firmy Danfoss. Seria oferuje najnowsze osiągnięcia w zakresie sterowania i ochrony silnika w aplikacjach, gdzie nie potrzebna jest regulacja prędkości silnika.

Dołącz do webinarium, aby dowiedzieć się więcej:

wtorek, 23 lutego 2021
godzina: 9:30

Nowe funkcje MCD600

Kontrola silnika

  • Sterowanie adaptacyjne z ograniczeniem prądu
  • Czyszczenie pompy/odblokowanie wirnika bez konieczności stosowania zewnętrznego stycznika
  • Soft Break (łagodne hamowanie) dla zwiększenia momentu hamowania
  • Zmiana kierunku z/bez zewnętrznego stycznika
  • Sterowanie oparte na kalendarzu, np. dedykowane dla aplikacji do nawadniania
  • Funkcje Timera
  • PowerThrough (zwarty SCR), w przypadku awarii można pracować w 2 fazach
  • Soft Trip (kontrolowane zatrzymanie w przypadku błędu)

Interfejs użytkownika

  • Pomiar napięcia
  • Regulacja kontrastu wyświetlacza
  • Wbudowana symulacja lub możliwość stosowania dedykowanego oprogramowania dla celów demonstracyjnych i szkoleniowych
  • Informacje konfigurowalne przez użytkownika dotyczące wyświetlania własnych wiadomości
  • Możliwość podłączenia pamięci USB (parametry, dziennik, aktualizacja oprogramowania)

Zabezpieczenia

  • Monitorowanie zbyt niskiej/zbyt wysokiej mocy i ochrona w przypadku np. suchobiegu
  • Licznik startów na godzinę/zabezpieczenie przed ponownym rozruchem: Wyświetlacz pokaże, kiedy będzie możliwy następny start
  • Monitorowanie i ochrona przed zbyt niskim/zbyt wysokim napięciem i prądem
  • Opóźnienie ponownego rozruchu

Co się stanie z serią MCD500?

 

Sprzedaż softstartów Danfoss serii MCD 500 zostanie ograniczona.

W 2021 roku Danfoss umożliwi naszym klientom łatwą zamianę z serii MCD500 na nową serię MCD600.

Części zamienne do MCD500:

Danfoss będzie dostarczał części zamienne do softstartów MCD500 przez co najmniej pięć lat, licząc od stycznia 2022. Jeśli będzie to możliwe, Danfoss zawsze może dostarczyć nowe rozwiązanie MCD600, które może zastąpić produkt MCD500. Jesteś w dobrych rękach.

Jeśli masz pytania, nie wahaj się skontaktować z przedstawicielem handlowym Danfoss.