![](/media/4342/energy_efficiency_directive.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Jest niewiele zagadnień, z którymi użytkownicy mają do czynienia tak często jak z oszczędnością energii elektrycznej. Każde nowe urządzenie, instalacja lub rozwiązanie umożliwia zaoszczędzenie większej ilości energii i jest bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego od wcześniej stosowanego. Pokazuje to, jak ważne dla każdego z nas jest dążenie do minimalizacji zużycia energii oraz jak duży potencjał drzemie w nowoczesnych technologiach.
Wysoki poziom świadomości przyczynia się do rozważnego wykorzystywania energii
Przez długi czas, gdy energia elektryczna była bardzo tania, wiele firm i użytkowników nie widziało potrzeby natury ekonomicznej do jej oszczędzania. Podejście to zaczęło się zmieniać dopiero po gwałtownym wzroście cen energii, wskutek czego, przestała być tanim towarem.
Bardzo dobrym przykładem są zawory termostatyczne montowane na grzejnikach, będące obecnie standardowym wyposażeniem budynków. Kiedy firma Danfoss po raz pierwszy zaprezentowała je w latach 50-tych XX wieku, spotkały się one z bardzo niewielkim zainteresowaniem. Dopiero kryzys energetyczny na początku lat 70-tych, wynikiem, którego był gwałtowny wzrost cen energii, spowodował nagłe zwiększenie zapotrzebowania na te urządzenia.
Dzisiejszy popyt na rozwiązania energooszczędne to wynikowa kosztów energii elektrycznej, poziomu wiedzy i świadomości w kwestiach dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz polityki klimatyczno-energetycznej i zobowiązań międzynarodowych, takich jak na przykład wprowadzenie obowiązkowych, minimalnych poziomów sprawności, dla systemów napędowych w celu poprawy efektywności energetycznej urządzeń elektrycznych.
Energooszczędne systemy i aplikacje
Kluczowym rozwiązaniem stosowanym w celu uzyskania oszczędności energii w instalacjach budynków jest zastosowanie napędów o regulowanej prędkości w aplikacjach sprężarek, pomp i wentylatorów. Mamy tutaj do czynienia z dwoma decydującymi czynnikami: wysoka sprawność maszyny i silnika oraz układu sterowania/regulacji.
Równolegle do rosnącej liczby silników indukcyjnych o wysokiej sprawności, zwiększa się także ilość stosowanych silników z magnesami trwałymi. Trend ten wynika z wyższej sprawności silników PM. Silniki wykorzystujące podobną technologię, znane także jako “silniki EC” stosowane są głównie w aplikacjach HVAC. Ich praca opiera się o zasadę działania bezszczotkowych silników prądu stałego (BLDC). Najczęściej używane są w aplikacjach wentylatorów z zewnętrznym wirnikiem o niskim przepływie powietrza. W celu umożliwienia użytkownikom skorzystania z zalet płynących z technologii EC (silniki o wysokiej sprawności), firma Danfoss udoskonaliła swój sprawdzony i przetestowany algorytm VVC+, dostosowując go do pracy ze stale wzbudzonymi silnikami synchronicznymi (PNSMs). Silniki te, które często oznacza się jako PM (ang. permanent magnet) mają identyczny poziom sprawności jak silniki EC. Jednakże, w przeciwieństwie do nich, dostępne konstrukcje mechaniczne silników PM są takie same jak w przypadku standardowych silników IEC. Dzięki temu dużo łatwiej można je zintegrować z nowymi oraz z istniejącymi już układami. W ten sposób, Danfoss znacząco uprościł proces wdrożenia do eksploatacji silników z magnesami trwałymi PM. Jest on tak samo prosty jak obsługa standardowego silnika indukcyjnego z przetwornicą częstotliwości.
Zalety koncepcji EC+
- Nieograniczony wybór technologii silników: PM lub asynchroniczne, przy użyciu tej samej przetwornicy częstotliwości
- Instalacja i obsługa urządzeń pozostają niezmienione
- Niezależność od producenta przy doborze poszczególnych komponentów
- Wyższa sprawność systemu dzięki połączeniu komponentów o optymalnym poziomie sprawności
- Możliwa modernizacja istniejących układów
- Szeroki zakres mocy znamionowych dla silników standardowych oraz PM
![](/media/14894/dds-ge-planer-hvac-7-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Dzięki koncepcji EC+ firmy Danfoss mamy swobodę nieograniczonego wyboru dostawcy silnika, wentylatora czy też pompy umożliwiając dobór poszczególnych komponentów o najwyższej sprawności w celu zoptymalizowania systemu.
Przeczytaj broszurę i dowiedz się więcej