Jeśli oczekujesz zwiększenia żywotności urządzeń i zmniejszenia liczby działań konserwacyjnych, powinieneś zainstalować w swojej instalacji softstart. Czas zwrotu poniesionych wkładów jest krótki, a dodatkowo otrzymujesz następujące korzyści:
Niższe prądy rozruchowe zmniejszają naprężenia mechaniczne i minimalizują potencjalne kary względem zakładu energetycznego
Wydłużona żywotność systemu ze względu na zmniejszenie zużycia:
- silnika
- kabli zasilających
- elektrycznego systemu dystrybucji
Po uruchomieniu softstart można zbocznikować, używając wewnętrznego lub zewnętrznego bypassu i zasilać silnik bezpośrednio z sieci
Zapomnij o harmonicznych
Softstarty spełniają wszystkie wymogi określone w dyrektywie EMC. Podczas rozruchu nie jest zmieniana częstotliwość, więc nie są generowane związane z tym szkodliwe harmoniczne.
Redukcja momentu i prądu
Wykorzystując softstart można bardzo dokładnie regulować moment rozruchowy, zarówno przy ruszaniu z obciążeniem lub bez. Softstart zmniejsza prąd rozruchowy, przez co można uniknąć spadków napięcia w sieci. Zmniejszając moment rozruchowy, łagodzone są naprężenia mechaniczne, co obniża koszty serwisu i konserwacji.
Oszczędność kosztów i przestrzeni
Koszt softstartu jest o wiele niższy niż przetwornicy częstotliwości. Jeśli aplikacja nie wymaga regulacji prędkości obrotowej, to takie rozwiązanie może przynieść znaczące oszczędności. Dodatkowo, gabaryty softstartów są znacznie mniejsze niż przetwornic częstotliwości.
Aplikacje
Danfoss oferuje szeroki wachlarz rozwiązań, w których można zastosować softstarty.