![25 lat doświadczenia w aplikacjach dźwigowych](/media/8583/green-cranes_text_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss Drives od ponad 25 lat zapewnia bogatą ofertę produktową oraz szeroki zakres usług związanych z aplikacjami dźwigowymi. Z bezkompromisowym naciskiem na jakość, niezawodność i innowacyjność, oferujemy produkty dedykowane do elastycznych i niezależnych aplikacji, tak, aby spełniały Twoje potrzeby. Wsparcie dla wszystkich funkcji prostego napędu podnoszenia, chłodzenie typu „back-channel” oraz bezczujnikowa funkcja „anti-sway”. Skutecznie zwiększamy niezawodność i optymalizację pracy suwnicy. Pomagamy osiągnąć optymalną wydajność poprzez zmniejszenie zużycia paliwa i redukcji CO2 dzięki rozwiązaniom hybrydowym. Zapewniamy płynne przejście z zamkniętej do otwartej pętli sprzężenia zwrotnego, wbudowaną funkcję bezpieczeństwa dla niezawodnych operacji. Oferujemy usługi, które poprawiają wydajność, wydłużają czas pracy napędów i redukują niepotrzebne przestoje. To wszystko, abyś uzyskał spokój umysłu dzięki naszym napędom oraz dedykowanym usługą DrivePro®.
![](/media/3899/elgi-mukand_1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=131596278391430000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Optymalizacja bezpieczeństwa i wydajności żurawi przemysłowych
Dowiedz się więcej na temat przetwornic Danfoss wykorzystywanych do żurawi przemysłowych i suwnic.
Studium przypadku
Burj Khalifa sięga nieba
![](/media/7007/burj_khalifa_case_story_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Spróbuj wyobrazić sobie budynek o wysokości ponad 800 metrów. Jest to trudne, jednak to rzeczywistość dla Burj Khalifa (pierwotnie Burj Dubai), najwyższego budynku na świecie w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 5600 pracowników, którzy pracowali na wysokości, bardzo ceniło żurawie wieżowe, które były bezpieczne i niezawodne. 12 dźwigów budowlanych Pega Hoist było sterowanych przez przetwornice VACON®.
Pega Hoist, czeska firma specjalizująca się w konstrukcyjnych wciągnikach zębatkowych, odegrała istotną rolę w budowie budynku. Burj Khalifa ma 828 m wysokości i wznosi się ponad najwyższymi budynkami na świecie: Tajpej 101 na Tajwanie, Petronas Towers w Kuala Lumpur oraz CN Tower w Toronto.
Wymagające warunki
Pierwsze trzy lata nieprzerwanej pracy w trudnych lokalnych warunkach klimatycznych stawia ekstremalne wymagania przed sprzętem. „Temperatury dochodziły do 53 stopni Celsjusza, była bardzo wysoka wilgotność, występowały burze piaskowe i zanieczyszczenie cienką warstwą soli. Co więcej, musieliśmy poradzić sobie z wyzwaniem nieograniczonego transportu ludzi i materiałów” mówi pan Pavel Policar, dyrektor Pega Industrial Hoist i kierownik projektu Burj Khalifa.
Firma nie jest nowicjuszem w swojej dziedzinie. Pega Hoist dostarczyła dziesiątki dźwigów budowlanych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i sąsiedniej Arabii Saudyjskiej, pracujących na wysokości do 200 i 300 metrów. Dzięki zaawansowanej technologii i rozwiązaniom technicznym dźwigi budowlane Pega są bezkonkurencyjne. To przekonało osoby stojące za projektem Burj Khalifa do zawarcia umowy z Pega Hoist.
Zastosowane rozwiązania
Rozwiązanie, które ostatecznie wybrano w projekcie Burj Khalifa, polegało na połączeniu dużych statycznych podnośników oraz mniejszych podnośników, które wznoszą się wraz z budynkiem, aby obsłużyć najbardziej ruchliwe obszary. „Koncepcja obejmowała cztery bliźniacze wciągniki (osiem klatek) w głównym budynku na wysokość około 420 m” mówi pan Policar. Ten 420-metrowy tor jest najdłuższy w historii jednorazowej jazdy przez tymczasowy podnośnik budowlany.
Kolejne statyczne podnośniki zostały zamontowane na wysokości ok. 420 m; dwie bliźniacze jednostki, działające do poziomu odpowiednio 560m i 600m. Do ostatnich 110m wykorzystana została pojedyncza jednostka z dwoma klatkami.
Opisane powyżej jednostki, to nie wszystkie podnośniki wykorzystane w budowie Burj Khalifa. W sumie wykorzystano 12 jednostek.
Wyjątkowy system powiadamiania dał pracownikom możliwość sprawdzania, gdzie znajdują się wciągniki, w którym kierunku będą się przemieszczały, oraz miejsca, gdzie złożono zapotrzebowanie na podnośnik.
Współpraca z Vacon® rozpoczęła się w 2004 r
Wielkie osiągnięcia firmy Pega Hoist sprawiają, że jest pionierem w branży wciągników zębatkowych. Niezależnie od tego, jakiej części potrzebuje Pega Hoist do swoich podnośników, filozofią firmy jest akceptowanie tylko najlepszych produktów i dostawców na świecie.
Pega nawiązała kontakt z Vacon w 2004 r., Tworząc projekty koncepcyjne wciągników budowlanych Burj Khalifa. Pierwszy kontakt wkrótce doprowadził do wspólnego projektu rozwoju produktów i oprogramowania, a po kilku miesiącach ścisłej współpracy wciągniki sterowane przez przetwornice częstotliwości Vacon® były gotowe do dostarczenia na teren Burj Khalifa.
Należy pamiętać, że firma Vacon dołączyła do Grupy Danfoss w grudniu 2014 r.