Rok 2018 jest wyjątkowym rokiem dla Danfoss Drives i kamieniem milowym w naszej historii. Pięćdziesiąt lat temu firma Danfoss była pierwszym przedsiębiorstwem produkującym przetwornice częstotliwości na skalę masową. Od tego czasu firma Danfoss jest prekursorem technologii przetwornic i rozwiązań cyfrowych, które umożliwiają klientom rozwój w dynamicznie zmieniającym się świecie.
Dumni z naszej przeszłości
Danfoss Drives to firma, która działa inaczej. Jesteśmy wyjątkowi, ponieważ zawsze byliśmy w 100% skoncentrowani na rozwoju, produkcji i dostarczaniu napędów prądu przemiennego. Od 1968 roku nasza oferta wysokiej jakości produktów i usług zoptymalizowanych pod kątem aplikacji została zaprojektowana w celu maksymalizacji wydajności procesów, oszczędzania energii i minimalizacji emisji.
Rozumiejąc potencjał niezależności w zakresie łączenia, silnika i systemu, Firma Danfoss Drives daje klientom swobodę optymalizacji systemów i możliwość wyposażenia ich w przetwornice częstotliwości, aby zapewnić optymalne rozwiązania napędowe AC bez kompromisów jakościowych i wydajnościowych.
Priorytet teraźniejszości
50-ta rocznica to powód do świętowania. Jednak jest to również okazja do potwierdzenia naszego zaangażowania na rzecz klientów i partnerów oraz pokazania, w jaki sposób firma Danfoss stale się rozwija. Uznając i odnosząc się do megatrendów wpływających dziś na świat, wprowadzamy innowacyjne technologie, które na przykład radzą sobie ze zmianami klimatycznymi, pomagają radzić sobie z szybką urbanizacją, zapewniają udane i trwałe zarządzanie wodą i ściekami oraz zmniejszają opóźnienia między generowaniem i zużyciem energii. Ponadto najnowsze trendy w zakresie automatyzacji i łączności umożliwiają nam zmianę sposobu pracy, aby jeszcze bardziej zwiększyć sukces klientów i zapewnić najwyższą, kompleksową, cyfrową obsługę.
Skoncetrowani na przyszłości
Działając w oparciu o wieloletnie doświadczenie, firma Danfoss Drives jest pasjonatem przyszłości. Oceniono, że w roku 2025 ponad 5 miliardów ludzi (ponad 50% szacowanej światowej populacji) w swoim codziennym życiu będzie korzystać bezpośrednio lub pośrednio z usług Danfoss Drives. Zainstalowana baza napędów AC pomoże zaoszczędzić roczny odpowiednik 60 godzin globalnego zużycia energii.
Obiecujemy naszym klientom i partnerom, że pomożemy w stworzeniu bardziej zrównoważonego świata poprzez dostarczanie produktów, usług i rozwiązań wyróżniających się wysoką jakością, absolutną niezawodnością i zaawansowaną innowacyjnością. Poprzez współpracę możemy zyskać jeszcze więcej niezwykłych osiągnięć. Możemy wzmocnić kontrolę, zwiększyć jakość i zadbać o naszą planetę.
Firma Danfoss Drives działa już od 50 lat, a nadzieje, wizja i pasja firmy oraz wszystkich naszych pracowników są wciąż tak świeże, jak w 1968 roku. Świętując sukces, Danfoss Drives będzie nadal dążyć do zapewniania czystej wody, czystego powietrza, czystej energii i czystej przyszłości.