Nowa wersja kompleksowej platformy w chmurze zwiększy efektywność sklepów spożywczych

środa, 7 października 2020

Danfoss inauguruje usługi dla sklepów spożywczych w ramach Internetu rzeczy na platformie Alsense™, obsługiwanej przez Microsoft Azure.

Firma Danfoss zaktualizowała i ulepszyła swoją ofertę usług przygotowując bardziej zrównoważoną, dostosowaną do potrzeb i bezpieczną platformę chmurową do zarządzania operacjami detalicznej sprzedaży żywności. Wcześniej znany jako Danfoss Enterprise Services (DES), portal Alsense™ zoptymalizowano pod kątem zapewnienia nowego poziomu efektywności. Dzięki Alsense sklepy spożywcze mogą obniżyć zużycie energii netto nawet o 30%, oszczędzając pieniądze i ograniczając marnotrawstwo żywności.

“Cieszymy się, że możemy zaoferować naszym klientom detalicznym z branży spożywczej nowoczesny interfejs i potężne możliwości chmury.” - powiedział Thomas Kolster, Head of Service Innovation w Danfoss Cooling - “Dodane usprawnienia mogą znacznie ułatwić bieżącą kontrolę pracy wyposażenia, reagowanie na alarmy i zmniejszenie zużycia energii – ku obniżeniu ogólnych kosztów ruchowych i wydłużeniu żywotności urządzeń. Jest to znakomite rozwiązanie chmurowe dla tych, którzy chcą, aby codzienne operacje były efektywne i ekonomiczne.”


Zwiększona efektywność i ulepszone funkcjonowanie

Wszystkie usługi zintegrowano na jednej platformie, oferując bezproblemową obsługę i dodatkowe funkcje. Niektóre z nich to::

  • Funkcjonalne zobrazowanie — Zamiast zaśmieconych pulpitów nawigacyjnych, Alsense prezentuje odpowiednie informacje w łatwy do przyswojenia sposób. Dzięki temu klienci mogą szybciej podejmować działania naprawcze, znacznie ograniczając marnotrawstwo żywności i energii.
  • Poprawione bezpieczeństwo i dostępność — Alsense umożliwia łatwą ekspansję w różnych regionach, z większymi możliwościami obsługi i nową strukturą wirtualnej sieci prywatnej (VPN) dla dodatkowego zabezpieczenia.
  • Poprawione parametry i stabilność — Nowa platforma usługowa na Microsoft Azure zapewnia płynniejsze działanie, szybszą reakcję na alarmy, mniej uciążliwych alarmów i dłuższy czas pracy wyposażenia.
  • Dynamiczna mapa drogowa funkcjonalności — Funkcje będą aktualizowane i wprowadzane co dwa tygodnie. Zapewnia to klientom ciągłe ulepszenia w oparciu o informacje zwrotne w czasie rzeczywistym.
  • Responsywny portal — czy to na urządzeniu mobilnym, tablecie czy na komputerze, użytkownicy będą mieli do czynienia z płynnie działającym, dostosowującym swój wygląd portalem. Zwiększa to łatwość użycia i dostępność niezbędnych informacji tak przy biurku, jak i w drodze.

Dzięki unowocześnionej platformie Alsense klienci mogą polegać na połączonej wiedzy fachowej dwóch znakomitych przedsiębiorstw. Do usług w chmurze, dostępnych na nowej platformie obsługiwanej przez Microsoft Azure, Danfoss wnosi ponad 80 lat doświadczenia inżynieryjnego i technicznego. Z kolei Microsoft oferuje zaufane zabezpieczenia oraz konfigurowalne i perspektywiczne rozwiązania, których klienci oczekują od swoich narzędzi cyfrowych.

Danfoss and Microsoft ogłosiły swoje partnerstwo w październiku 2019 roku. Nowa platforma Alsense jest pierwszym z wielu rozwiązań w zakresie Internetu rzeczy, które wynikną z tej współpracy. “Dzięki Alsense Danfoss udowodnił, że potrafi zrozumieć i sprostać wyzwaniom związanym z różnorodnością urządzeń i wymianą informacji w branży detalicznego handlu żywnością, a także zapewnia wymierne korzyści dzięki platformie Internetu rzeczy, która zmniejsza koszty ruchowe i zużycie energii. W ten sposób umożliwiamy przedsiębiorstwom zrównoważony rozwój dzięki inteligentnemu wykorzystaniu technologii.” - powiedziała Nina Lund, EMEA Retail & Consumer Goods Lead w Microsoft.Microsoft.

Klienci, którzy korzystają już z portalu DES doświadczą dodatkowych korzyści oferowanych przez platformę Alsense dzięki automatycznemu uaktualnieniu. Nowi użytkownicy mogą wdrożyć rozwiązania, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom, kontaktując się z przedstawicielem handlowym.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronach alsense.danfoss.com oraz alsenseFR.danfoss.com.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronach alsense.danfoss.com oraz alsenseFR.danfoss.com.