• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Unikalny termostatyczny zawór rozprężny TU ma już 25 lat

poniedziałek, 21 września 2020

Firma Danfoss świętuje 25-lecie wprowadzenia na rynek popularnego termostatycznego zaworu rozprężnego typu TU wykonanego ze stali nierdzewnej – obdarzanego przez producentów OEM i instalatorów zaufaniem w najbardziej wymagających zastosowaniach chłodniczych na całym świecie.

Od 1995 roku sprzedano ponad 15 milionów tych wyrobów. Połączenie wysokiej precyzji i unikalnej konstrukcji ze stali nierdzewnej sprawiło, że na zaworach typu TU bazują układy wykorzystywane szczególnie w łańcuchu chłodniczym żywności.

Producenci sprzętu docenili solidność, niezawodność i niezmiennie dobre działanie zaworów TU w trudnych warunkach, stosując ją wszędzie, od kontenerów chłodniczych i ciężarówek czy przyczep chłodzonych po wytwornice lodu i maszyny do lodów.

Co więcej, elastyczna konstrukcja zaworu umożliwia dostosowanie go do szerokiej gamy zastosowań, różnych wydajności, czynników chłodniczych i połączeń. Jedna z ostatnich innowacji umożliwia laserowe grawerowanie na zaworze opisu jego konfiguracji dostosowanej do wymagań klienta, co zapobiega zamontowaniu niewłaściwej wersji. Napełnienie czujnika płynem o niskim współczynniku GWP pomaga również znacznie zmniejszyć równoważną emisję CO2.

Zawory typu TU są nie mniej popularne wśród instalatorów. Odporna na nagrzewanie się obudowa ze stali nierdzewnej i bimetaliczne króćce ułatwiają lutowanie bez konieczności czasochłonnego owijania mokrą tkaniną.


W czołówce zrównoważonego chłodnictwa

Chociaż zawór pierwotnie został zaprojektowany w odpowiedzi na postanowienia Protokołu Montrealskiego, to wynikająca z tego hermetyczna budowa sprawia, że może on również sprostać dzisiejszym wyzwaniom stawianym przez kwestię przechodzenia na nowe czynniki chłodnicze, takim jak praca z substancjami grupy A2L bez wycieków. Zawory typu TU pozostają w kluczowej sferze prac firmy Danfoss mających na celu przystosowanie możliwie najszerszego asortymentu wyrobów do wszystkich perspektywicznych zamienników o niskim współczynniku GWP.

Obchody rocznicy wprowadzenia zaworów TU są ucieleśnieniem pasji firmy Danfoss i wyjątkowej fachowości w projektowaniu najwyższej klasy elementów dławiących - w tym innych sztandarowych zaworów, takich jak T2 i ETS Colibri - które spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania użytkowe i prawne.

„Typ TU to jeden z klejnotów w koronie naszych termostatycznych zaworów rozprężnych.” mówi Arpit Sharma, Danfoss Global Product Portfolio Manager for Expansion Valves.

„Producenci urządzeń uwielbiają go ze względu na jego wysoką jakość i niezawodność. I podobnie jak wszystkie zawory rozprężne marki Danfoss, typ TU odznacza się bardzo wysoką dokładnością względem nastawy, dzięki czemu nawet układy pracujące w trudnych warunkach mogą być również energooszczędne.”

„To budujące, że zawór opracowany przez firmę Danfoss w celu ochrony środowiska nadal odgrywa kluczową rolę w ograniczaniu bezpośredniego i pośredniego wpływu techniki chłodniczej na klimat, zarówno dziś, jak i w przyszłości.”

Informacje na temat zaworów typu TU można znaleźć na stronie firmy Danfoss

  • if (isSmallPicture) { Termostatyczne zawory rozprężne TUB/TUBE — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostatyczne zawory rozprężne TUB/TUBE — Danfoss } else { Termostatyczne zawory rozprężne TUB/TUBE — Danfoss }
    Termostatyczne zawory rozprężne TU, stała dysza

    Termostatyczne zawory rozprężne TUB/TUBE wykonane ze stali nierdzewnej wykorzystuje się do wtryskiwania ciekłych czynników chłodniczych do parowników zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i klimatyzacyjnych, w których stosowane są czynniki fluorowcopochodne.