Firma Danfoss poprawiła osiągi pod częściowym obciążeniem i poszerzyła zakres parametrów pracy dla wiodącego typoszeregu agregatów sprężarkowych ze sprężarkami spiralnymi o zmiennych obrotach VZH.
Trzecia generacja inwerterowych sprężarek spiralnych dla układów komercyjnych zachowuje wszystkie zalety poprzedniej wersji, a dodatkowo cechuje się wyższą efektywnością sezonową i szerszym zakresem stosowania, dzięki pośrednim zaworom tłocznym (IDV). Urządzenia te nadają się szczególnie do odwracalnych układów zapewnienia komfortu i urządzeń chłodzących pomieszczenia ze sprzętem komputerowym.
Matthieu Stoll, Global Marketing Director A/C, Danfoss Cooling mówi: “Wdrożenie zaworów IDV w dużych modelach oznacza, że nie ma już konieczności optymalizowania sprężarek pod kątem wysokiego i niskiego ciśnienia – co potencjalnie pozwala na zmniejszenie zapasów magazynowych o połowę. Z kolei szerszy zakres parametrów roboczych jest cenny dla strategicznych zastosowań. Możemy przyspieszyć proces płynnego przechodzenia od starszych spiralnych sprężarek inwerterowych marki Danfoss na urządzenia trzeciej generacji“.
Cechy nowej generacji agregatów sprężarkowych ze sprężarkami spiralnymi o zmiennych obrotach i korzyści wynikające z ich stosowania:
Szybka dostawa i niezawodność dzięki fabrycznemu skonfigurowaniu zespołu sprężarki i falownika przez firmę Danfoss
Wysoka efektywność energetyczna i komfort dzięki dokładnej regulacji temperatury i kontroli wilgotności
Niski prąd rozruchowy i wpływ na głośność pracy dzięki regulacji prędkości obrotowej
Kompletny typoszereg modeli o wydajności od 4 do 26 TR czyli od 14 do 91 kW (do 52 TR czyli 183 kW w tandemie), z których wszystkie wyposażono w pośrednie zawory tłoczne (IDV) dla znakomitej efektywności pracy pod częściowym obciążeniem
Mniejsze stany magazynowe po stronie wytwórców urządzeń OEM dzięki odejściu od dużych modeli osobno wysoko- i niskociśnieniowych na rzecz sprężarek z zaworami IDV
Smaller OEM inventory on larger models with the transition from two high-, low-pressure ratio to a single IDV model
Wybiegając myślą w najbliższą przyszłość, sprężarkom typoszeregu VZH zapewniono możliwość pracy z różnymi czynnikami chłodniczymi, włącznie z R452B i R454B, a ponadto zostanie opracowany specjalny model dla R32. Umożliwi to producentom wyposażenia OEM reagowanie na przyszłe wyzwania w kwestii czynników chłodniczych, przy spełnianiu wymogów prawnych dotyczących efektywności energetycznej.
Sprężarki VZH i elektroniczne zawory rozprężne ETS Colibri: innowacyjne rozwiązanie dla układów chłodzenia pomieszczeń ze sprzętem IT
Układy klimatyzacji precyzyjnej mają kluczowe znaczenie tam, gdzie zapewnienie chłodzenia jest newralgiczne dla prowadzenia działalności, jak to jest w przypadku centrów przetwarzania danych, stacji telefonii komórkowej czy pomieszczeń serwerowych. Oferowane przez firmę Danfoss agregaty sprężarkowe VZH oraz elektroniczne zawory rozprężne ETS Colibri® stanowią przystępne rozwiązanie o wymaganej dokładności. Elektroniczne zawory ETS Colibri® z bipolarnym silnikiem krokowym o bezpośrednim napędzie precyzyjnie dozują czynnik chłodniczy do parownika. Unikalna konstrukcja elementów zaworu zapewnia szczelne zamknięcie przepływu w obu kierunkach i optymalne działanie układu.

Product data is available in Coolselector®
Coolselector®2 features unbiased calculations for the selection of refrigeration and air conditioning components based on the user’s requirements or based on standard operating conditions.
Więcej informacji na stronie
Inwerterowe sprężarki spiralne VZH
Inwerterowe agregaty sprężarkowe ze sprężarkami spiralnymi marki Danfoss oferują efektywność i niezawodność. W centralach dachowych, agregatach chłodniczych, układach chłodzenia precyzyjnego itd. można osiągnąć ponad 30% oszczędności energii.
Więcej na temat regulacji obrotów sprężarki w urządzeniach klimatyzacyjnych
Zmienne obroty
Poznaj różne aspekty regulacji obrotów sprężarki w efektywnych komercyjnych układach klimatyzacyjnych i systemach chłodzenia precyzyjnego. Zawarto tu opisy układów, analizy przypadków i materiały szkoleniowe.