• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Nowe rozwiązanie NeoCharge zmienia zasady gry w chłodnictwie przemysłowym

czwartek, 3 października 2024

Dzięki NeoCharge firma Danfoss wprowadziła na rynek nową, wydajną ofertę dla instalacji chłodniczych. To rozwiązanie typu „podłącz i używaj” poprawia kontrolę zarówno nowych, jak i istniejących systemów, radykalnie zmniejszając ich napełnienie amoniakiem i zużycie energii.

Odkryj NeoCharge

Od lat niskie napełnienie amoniakiem jest popularne w branży chłodniczej. Chociaż systemy o niskim napełnieniu mogą znacznie zmniejszyć napełnienie amoniakiem, trudno było je kontrolować i nie było niezawodnego rozwiązania do modernizacji istniejących systemów.

Obecnie Danfoss zapewnia branży skrót do niskiego napełnienia amoniakiem. 

NeoCharge to proste, a zarazem przełomowe rozwiązanie, które umożliwia wykonawcom i właścicielom obiektów zapewnienie możliwości niskiego napełnienia każdego rodzaju układu chłodniczego. 

To rozwiązanie typu „plug and play” pozwala właścicielom obiektów obniżyć zarówno napełnienie amoniakiem, jak i koszt energii, lub zwiększyć wydajność obiektu przy użyciu istniejącego układu chłodniczego.

W rzeczywistości koszty energii można zmniejszyć nawet o 20% w porównaniu ze standardowymi systemami DX, a wydajność systemu można zwiększyć nawet o 40% przy tym samym napełnieniu amoniakiem.

Wdychanie nowego życia do istniejących systemów 

Podobnie jak NeoCharge obniża koszty instalacji chłodniczej w przemyśle, zmniejsza również wpływ na klimat bez konieczności ingerencji w układ chłodniczy. 

"Dzięki NeoCharge wykonawcy, konsultanci i właściciele obiektów mogą wdychać nowe życie do istniejących systemów. Jest to rozwiązanie typu plug & play, które współpracuje zarówno z klasycznymi systemami pompowymi, jak i systemami zasilanymi ciśnieniowo" - wyjaśnia Morten Juel Skovrup.

Jako doradca w Danfoss odegrał kluczową rolę w rozwoju NeoCharge.

„NeoCharge znacznie obniża barierę dostępu do możliwości niskiego napełnienia i otwiera możliwości dla znacznie szerszego spektrum operatorów, aby odegrali swoją rolę w przejściu na branżę bardziej przyjazną dla klimatu” - mówi Skovrup.

Zalety NeoCharge 

  • Obniżenie kosztów energii nawet o 20% 
  • Zwiększenie wydajności nawet o 40% 
  • Łatwa instalacja w chłodnicach powietrza o dowolnej konfiguracji: tradycyjnie zasilanych układach lub w systemie bezpośredniego rozprężania. 
  • Całkowicie adaptacyjna technologia typu "plug and play 
  • Modernizacja istniejących systemów lub wdrażanie w nowych układach 
  • Mniejsze wymiary systemu, separator cieczy i orurowanie 

Zarezerwuj 15-minutowe wprowadzenie 

Dowiedz się, jak działa NeoCharge i jakie korzyści może przynieść Twojej instalacji chłodniczej