ADAP-KOOL®: Danfoss wprowadza nowe przyjazne dla użytkownika rozwiązanie Case Controls (system sterowania chłodnic)
Nowe rozwiązanie Danfoss ADAP-KOOL® Case Controls dla aplikacji chłodniczych handlu spożywczego obniża koszty, a dzięki nowej aplikacji na smartfony podnosi na wyższy poziom prostotę obsługi, upraszcza projektowanie, instalację, serwis i użytkowanie. Rozwiązanie obejmuje cztery nowe produkty: nową platformę sterowników chłodnic, elektryczny zawór rozprężny, przetwornik ciśnienia i czujniki temperatury – wszystko zaprojektowane jako kompletne, zoptymalizowane rozwiązanie.
"Dla wielu sprzedawców żywności obniżenie kosztów jest priorytetem numer jeden", mówi Ejnar Luckmann, Product Manager sterowników chłodnic w firmie Danfoss. "Jednocześnie sprzedawcy detaliczni muszą zawsze zapewniać nieprzerwane działanie chłodzenia, tak aby nie było zagrożone bezpieczeństwo żywności. Osiągnięcie obu tych celów wymaga systemu chłodniczego, który może automatycznie dostosować się do zmieniających się warunków.
Obecnie Danfoss wprowadza rozwiązanie, które sprawia, że oszczędzanie przez adaptacyjne i niezawodne chłodzenie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Zapewnia to nowa generacja sprawdzonego rozwiązania ADAP-KOOL® Case Controls umożliwiająca oszczędność energii rzędu 6-10% w porównaniu z najlepszymi alternatywnymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Nowe rozwiązanie zawiera funkcje, które przydatne są dla producentów OEM, instalatorów i użytkowników końcowych poprzez uproszczenie projektowania, instalacji i serwisu.
Cztery nowe produkty - jedno kompletne rozwiązanie
Sterownik urządzeń chłodniczych AK-CC55 opiera się na zaawansowanych algorytmach Danfoss do sterowania meblami i komorami chłodniczymi. Użytkownik może, za pomocą wyświetlacza wyposażonego w technologię Bluetooth, komunikować się ze sterownikiem za pośrednictwem smartfona przez nową aplikację AK-CC55 Connect.
- Znaczne oszczędności energii dzięki adaptacyjnym algorytmom regulacji przegrzania i adaptacyjnemu procesowi odtajania
- Uproszczona instalacja dzięki wygodnym podłączeniom elektrycznym, szybszy serwis dzięki aplikacji na smartfony
- Dostępny w różnych wersjach (Compact, Single Coil, Multi Coil) – odpowiedni do instalacji różnych wielkości
Elektroniczny zawór rozprężny AKVP łączy dotychczasowe serie zaworów AKV i AKVH w jedno rozwiązanie, obejmujące zarówno czynniki HFC, jak i CO2. W ten sposób zmniejszono złożoność oferty zaworów oraz wprowadzono kilka ulepszeń.
- Szerszy zakres zastosowań dzięki zwiększonej wydajności
- Niezawodna ochrona sprężarki przez automatyczne zamknięcie zaworu w przypadku zaniku napięcia
- Zoptymalizowana dystrybucja czynnika chłodniczego i cicha praca dzięki technologii łagodnego zamykania/otwierania zaworu
Kolorowe czujniki temperatury AKS 11 kontynuują tradycję Danfoss w zakresie solidności, niezawodności, dokładności pomiaru i szybkiego czasu reakcji czujników, posiadając jednocześnie dodatkową cechę (dostępne różne kolory) pozwalającą na ich łatwą identyfikację zarówno w procesie produkcji urządzeń chłodniczych, jak i w trakcie uruchamiania i serwisu instalacji.
- Łatwiejsza instalacja i rozwiązywanie problemów dzięki kolorowym kablom czujników
Cyfrowy przetwornik ciśnienia DST P110 zapewnia wysoką dokładność i szybki czas reakcji. Zaprojektowany został dla warunków ekstremalnych wibracji, zmian temperatury i zakłóceń elektrycznych.
- Efektywna regulacja przegrzania z polepszoną dokładnością w niskim zakresie temperatur
- Wytrzymała i niezawodna obudowa IP67 z odpornej na korozję stali nierdzewnej
Lepsze walory użytkowe i znaczne oszczędności
Cztery nowe produkty tworzą kompletne rozwiązanie ADAP-KOOL® Case Controls, które zapewnia znaczące korzyści we wszystkich zastosowaniach chłodniczych dla produktów spożywczych.
-
Właściciele instalacji chłodniczych mogą obniżyć swoje rachunki za energię, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo żywności. Aplikacja na smartfony może znacząco skrócić procedury serwisowe i konserwacyjne, oszczędzając czas i pieniądze. "Aplikacja AK-CC55 Connect jest tak łatwa i intuicyjna w użyciu, że nawet osoby niebędące specjalistami mogą z niej korzystać", zauważa Ejnar Luckmann. "Dzięki aplikacji często nie jest konieczny demontaż urządzenia po to, aby sprawdzić system chłodzenia. Użytkownicy mogą skorzystać z szybszej i sprawniejszej naprawy serwisowej, a tym samym zmniejszyć przestoje, ograniczyć straty towaru i dochodów".
-
Instalatorzy i wykonawcy mogą wykonać szybszy montaż i uruchomienie oraz ułatwić sobie wszelkie prace serwisowe. Oprócz aplikacji na smartfony, nowe rozwiązanie oferuje kilka dodatkowych praktycznych korzyści. "Na przykład duże zaciski na AK-CC55 ułatwiają szeregowe podłączanie przewodów przetwornika ciśnienia do kilku sterowników", wyjaśnia Ejnar Luckmann. "Ponadto nowe kolorowe kable czujników AKS 11 ułatwiają instalację i weryfikację prawidłowego rozmieszczenia czujników".
-
Producenci OEM mogą przy użyciu nowego rozwiązania szybko zaprojektować urządzenie chłodnicze dla każdego sklepu, niezależnie od jego wielkości, typu czynnika chłodniczego i wymagań co do sterowania. Nowa generacja ADAP-KOOL® jest kompatybilna wstecz z istniejącymi systemami chłodniczymi Danfoss, dzięki czemu przeprojektowanie i rozbudowa istniejącego systemu są łatwiejsze i mniej kosztowne.
ADAP-KOOL® to sposób w jaki pracujesz
Od ponad trzech dekad rozwiązania ADAP-KOOL® są definiowane przez te same podstawowe wartości: solidne, niezawodne i adaptacyjne sterowanie urządzeń i komór chłodniczych, które zapewnia wysokie bezpieczeństwo żywności i znaczne oszczędności energii. Dzięki nowej generacji ADAP-KOOL® można łatwiej niż kiedykolwiek osiągnąć korzystne efekty wypływające z tych wartości w zastosowaniach handlu i dystrybucji żywności.
"Dzięki nowej generacji produktów system zapewnia tak samo świetną jakość, przy znacznie lepszych cechach użytkowych, bez względu na to, czy jesteś producentem OEM, instalatorem, serwisantem czy sprzedawcą żywności", podsumowuje Ejnar Luckmann. "Nowa generacja to coś więcej niż rozwiązanie; to sposób pracy. Dlatego mówimy: "ADAP-KOOL® to sposób, w jaki pracujesz".
![](/media/14494/adap_kool_enjoy-peace-of-mind_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/14496/adap_kool_enjoy-peace-of-mind_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
ADAP-KOOL® pomoże Ci w pracy | Nowy sterownik AK-CC55
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Case controlsYour refrigeration system is the natural place to look for energy efficiency gains. To unlock that potential, you need a controller, expansion valve, and high accuracy sensors that are smart enough to make the technology work together—and a system manager that can help you see and control the bigger picture.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Rozwiązania dla parownikówSzeroka gama elementów automatyki zapewnia wymaganą elastyczność w konfiguracji najbardziej niezawodnego i energooszczędnego rozwiązania dla każdego sklepu w sieci.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sterowniki parownika i regulacja parametrów w pomieszczeniuDanfoss oferuje gamę sterowników do parowników z termostatycznymi lub elektrycznymi zaworami rozprężnymi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Czujniki temperatury dla chłodnictwaChłodnicze czujniki temperatury znajdują zastosowanie w układach klimatyzacji oraz w chłodnictwie handlowym i przemysłowym. Czujnik Pt 1000 spełnia wymagania normy DIN/IES 751 klasy B i zapewnia dokładny i niezawodny sygnał temperaturowy do wykorzystania w układach regulacji, zabezpieczeń i rejestracji danych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chłodnicze przetworniki ciśnieniaChłodnicze przetworniki ciśnienia znajdują zastosowanie w układach klimatyzacji obiektów handlowych oraz w chłodnictwie handlowym i przemysłowym. Są one wykonane ze stali nierdzewnej, dzięki czemu zapewniają zgodność z fluorowymi i naturalnymi czynnikami chłodniczymi, natomiast spawanie laserowe bez miękkich uszczelek gwarantuje hermetyczną szczelność przez wiele lat.