• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Nowy typoszereg elektrycznych zaworów rozprężnych AKVP to funkcjonalność dzięki prostocie.

środa, 16 stycznia 2019

Nowa oferta sterowanych elektrycznie zaworów rozprężnych AKVP odznacza się mniejszą złożonością dzięki zebraniu asortymentu znanych zaworów AKV10 & AKVH10 w jednym typoszeregu o lepszych osiągach i wydajności zwiększonej o 50%, przy zachowaniu tego samego korpusu.

W październiku, podczas największych na świecie targów chłodniczych Chillventa, miała miejsce światowa premiera elektrycznego zaworu rozprężnego AKVP marki Danfoss. Odzew był niewiarygodny. Bardzo wielu odwiedzających zatrzymywało się przy naszym stoisku chcąc dowiedzieć się czegoś o zaworach AKVP i ich zastosowaniu w ladach i chłodziarkach sklepowych oraz komorach chłodniczych. Nasza załoga z przyjemnością nie tylko odpowiadała na pytania, lecz także podejmowała dyskusje o jak najlepszym wykorzystaniu nowych zaworów.

Nowa rodzina AKVP stanowi efekt zasadniczej zmiany w podejściu do projektowania i dostarczania elektrycznych zaworów rozprężnych. Uprościliśmy ofertę przesuwając zawory AKV i AKVH do asortymentu AKVP – co oznacza, że oferujemy jedną rodzinę elektrycznych zaworów rozprężnych do niemal wszystkich zastosowań. Zawory AKVP mogą pracować z większością czynników chłodniczych, w tym z CO2 i substancjami typu HFC. Łatwo więc zamontować je w istniejących urządzeniach czy układach, jak i w nowych, perspektywicznych rozwiązaniach, spełniając wymogi obecnych i przyszłych przepisów.

Ponadto, zwiększyliśmy zakres wydajności typoszeregu zaworów AKVP o ponad 50%, dostosowując je do większych instalacji z CO2.

Wreszcie, wyposażyliśmy typoszereg AKVP w innowacyjne rozwiązanie „soft-pulse”, zmniejszające intensywność pulsacji generowanych przez zawory, dzięki czemu pracują one ciszej, a przyłączone rurociągi doznają mniejszych obciążeń.

Na naszej stronie LinkedIn możesz obejrzeć materiał z targów Chillventa, w którym Hans O. Matthiesen dzieli się swoją fascynacją zaworami AKVP.

Dowiedz się więcej o typoszeregu sterowanych elektrycznie zaworów rozprężnych AKVP na naszej stronie internetowej.

Ucz się więcej

AKVP - elektryczny zawór rozprężny do zastosowań w sektorze detalicznej sprzedaży żywności

The new and improved AKVP Electric Expansion Valve with future-proof technology takes simplicity and safety to the next level. Together with the intelligent Danfoss ADAP-KOOL® controllers, you get the market’s most energy saving solution.