• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Zawory rozprężne T2/TE2 w pełni przystosowane do R454C, R455A i R1234yf

poniedziałek, 28 września 2020

Dwa elementy cieszące się w branży HVACR najwyższym zaufaniem, jakimi są termostatyczne zawory rozprężne typu T2 i TE2 marki Danfoss, zakończyły rygorystyczny proces kwalifikujący do użytkowania z trzema czynnikami chłodniczymi o bardzo niskim współczynniku GWP, należącymi do grupy bezpieczeństwa A2L: R454C, R455A oraz R1234yf.

Firma nie ustaje w niesieniu instalatorom pomocy w procesie przechodzenia na nowe czynniki chłodnicze. Wspomniane zawory, to tylko dwie pozycje z szerokiego asortymentu znanych elementów wyposażenia chłodniczego marki Danfoss, które dostosowano do pracy z czynnikami grupy A2L, w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów chcących korzystać z alternatywnych wobec R404A i R134a płynów roboczych o bardzo niskim współczynniku GWP.

Firma Danfoss opracowała nowe wersje swojej popularnej konstrukcji, na której opiera się branża od czasu wprowadzenia zaworu T2 do techniki chłodniczej w 1966 roku. Jak w przypadku wszystkich zaworów mechanicznych, każdy model zoptymalizowano pod kątem właściwości danego czynnika chłodniczego.

Proces wymagał szczególnej skrupulatności, ponieważ czynniki R454C, R455A i R1234yf, jak większość zamienników o bardzo niskim współczynniku GWP, są lekko palne i klasyfikowane przez ASHRAE w grupie A2L - i dlatego podlegają dodatkowym wymogom bezpieczeństwa.

Każdy element przechodzi starannie zaplanowane próby i podlega koniecznym modyfikacjom w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i łatwości obsługi przez instalatorów i spełnienia kluczowych wymogów takich przepisów, jak dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych (PED).

Działania te obejmowały:

  • Staranne testy zgodności materiałowej dla tworzyw sztucznych i materiałów konstrukcyjnych mających kontakt z czynnikiem chłodniczym i olejem;
  • Optymalizację napełnienia czujników pod kątem ciśnienia i temperatury różnych czynników chłodniczych.

“W ciągu ostatnich lat specjaliści z branży HVACR przebywali długą drogę ku nowym czynnikom chłodniczym, a zawory rozprężne typoszeregu T2/TE2 dostosowywały się do wymagań rynku,” mówi Danfoss Product Director for Expansion Ejner Kobbero.

“Obecnie, w obliczu rosnącej popularności płynów roboczych z grupy A2L, posiadających bardzo niskie wartości współczynnika GWP, wydaje się, że w niektórych regionach i krajach ten przejściowy etap może wreszcie dobiec końca.”

“Niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, Danfoss będzie nadal korzystać z fachowej wiedzy dla wspierania klientów za pomocą możliwie najszerszej gamy wyrobów, które są bezpieczne i w pełni nadają się do pracy z wszystkimi przyszłościowymi czynnikami chłodniczymi.”

Informacje na temat zaworów T2 i TE2 można znaleźć na stronie sklepu z wyrobami firmy Danfoss.