W ciągu ostatnich miesięcy wprowadziliśmy sporo aktualizacji do naszej popularnej aplikacji Refrigerant Slider. Zminieliśmy interfejs, zintegrowaliśmy w jednaj aplikacji kilka, dotąd odrębnych, oraz dodaliśmy ulepszenia, które znacznie ułatwiły obsługę.
Ale to nie wszystko. Z przyjemnością ogłaszamy, że Refrigerant Slider staje się od dziś uniwersalną aplikacją mobilną Ref Tools - dla techników klimatyzacji i chłodnictwa.
Branża chłodnicza staje się coraz bardziej złożona, a specjaliści HVACR potrzebują ciągłego dostępu do narzędzi, porad i wskazówek. Potrzebują wsparcia oraz informacji, które pozwolą im utrzymać najwyższy poziom świadczonych usług. Ref Tools daje im to wszystko.
Dziś Ref Tools oferuje pięć naszych najpopularniejszych i najbardziej przydatnych narzędzi wspierających pracę instalatorów chłodnictwa i klimatyzacji.
Refrigerant Slider
Pomimo tego, że Refrigerant Slider zmienia się w Ref Tools, to jednak zachowa on wszystkie podstawowe funkcje, dzięki którym stał się hitem wśród milionów instalatorów na całym świecie. Nadal można znaleźć Refrigerant Slider w Ref Tools i użyć go do szybkich obliczeń relacji ciśnienia do temperatury dla ponad 80 czynników chłodniczych.
Low-GWP Tool
Narzędzie Low-GWP pozwala określić możliwe różnice w efektywności energetycznej układu chłodniczego po wymianie obecnie używanego czynnika chłodniczego na zamiennik o niższym współczynniku GWP.
Troubleshooter
Aplikacja Troubleshooter pomaga zdiagnozować i rozwiązać wiele problemów pojawiających się w układach chłodniczych. Po zidentyfikowaniu problemu aplikacja Troubleshooter proponuje możliwe rozwiązania.
Spare Parts
Uzyskaj dostęp i zamów obszerną listę części zamiennych i zestawów serwisowych Danfoss do przemysłowych zastosowań chłodniczych - bezpośrednio ze swojego smartfona.
Magnetic Tool
Aplikacja Magnetic Tool umożliwia szybkie i łatwe przetestowanie cewki zaworu elektromagnetycznego.
Możesz płynnie przechodzić między tymi narzędziami jednym dotknięciem palca, dzięki czemu zawsze masz pod ręką odpowiednie narzędzie. Ref Tools zapamiętuje dla ciebie, twoje najczęściej odwiedzane witryny serwisowe i pozwala zapisać unikalne ustawienia dla każdej z nich. Dzięki temu możesz oszczędzić swój czas i uprościć każde zgłoszenie serwisowe.
Ref Tools umożliwia ci ciągły rozwój oraz narzędzia do nauki; możesz uzyskać dostęp do naszego popularnego podcastu „Chilling with Jens”, bezpośrednio w aplikacji. W ciągu jednej minuty możesz użyć RefTools do pracy, a następnie możesz zrobić sobie krótką przerwę, aby dowiedzieć się czegoś nowego na temat chłodzenia.
To dopiero początek. Jeszcze w tym roku, a także w latach kolejnych, będziemy wzbogacać RefTool o nowe narzędzia, funkcje i treści. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić ci ciągłe wsparcie i ulepszenia, dzięki którym Ref Tools stanie się dla ciebie podstawową aplikacją, której używa każdy ceniony specjalista chłodnictwa.
Narzędzie Ref Tools można teraz pobrać bezpłatnie w Apple App Store i Google Play Store.
Jeśli nie masz smartfona lub wolisz pracować na laptopie, możesz również uzyskać dostęp do narzędzi Ref Tools za pośrednictwem przeglądarki internetowej.