• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Podcasty chłodnicze od Danfoss

środa, 14 kwietnia 2021

Niepowtarzalny, zabawny i ciekawy sposób dla instalatorów i serwisantów na spędzenie czasu oraz poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności z zakresu chłodnictwa.

Jak wypełnić długie godziny spędzone na prowadzeniu samochodu w czasie wyjazdu serwisowego lub odstresować się podczas naprawy, która trwa trochę dłużej niż powinna?  Wielu serwisantów HVACR, aby umilić sobie czas, włącza w radiu swoje ulubione piosenki lub słucha najnowszych dyskusji politycznych. To dobre rozwiązania, ale co, gdyby istniał sposób na zapewnienie sobie rozrywki i jednoczesne zdobycie nowych umiejętności
i poszerzenia swojej wiedzy?

Od kilku miesięcy instalatorzy i serwisanci z całego świata słuchają podcastów chłodniczych przygotowanych przez firmę Danfoss, aby odprężyć się i dowiedzieć więcej o procesach chłodniczych. Teraz pierwsza seria podcastów jest już dostępna także w języku polskim.

Chłodzenie według Danfoss – teraz po polsku

Ta seria podcastów przedstawia zasady, procesy i systemy związane z chłodnictwem. Każdy kolejny odcinek jest kontynuacją tego, czego już się nauczyłeś i z czasem poziom staje się coraz bardziej zaawansowany. W podcaście każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno doświadczeni w branży, jak i studenci.

W pierwszej serii podcastów poruszonych zostało wiele podstawowych tematów, takich jak proces kondensacji, czynniki chłodnicze i elementy instalacji chłodniczej. W kolejnych odcinkach będzie można zagłębić się również w bardziej zaawansowane zagadnienia, takie jak skraplacze, sterowanie elektroniczne czy chłodzenie pośrednie.

Poznaj nasz sposób na podcast

Podcasty zostały stworzone przez Jensa Andersena, który pracuje w firmie Danfoss od ponad 40 lat, więc wie to i owo o chłodnictwie i branży chłodniczej. Jest też bardzo przyjacielskim i otwartym człowiekiem, który lubi dzielić się swoją wiedzą. Pomógł także skomponować i wykonać muzyczne intro do swojej serii podcastów.

Wszystkie swoje odcinki nagrywa w zaciszu domowego biura w południowej Jutlandii w Danii, co nadaje programowi charakterystyczny swobodny klimat. Przygotowana na potrzeby naszego rynku, wersja w języku polskim, stara się wiernie odwzorować ten niepowtarzalny nastrój, a przede wszystkim rzetelny sposób przekazania wiedzy na temat chłodnictwa.

Znajdź swój sposób na relaks i naukę

Niezależnie od tego, czy jesteś w drodze, na placu budowy, czy po prostu relaksujesz się w domu, możesz odkryć na czym polega przyjemność odkrywania nowych, interesujących obszarów  wiedzy chłodniczej dzięki Podcastom Chłodniczym Danfoss.

Posłuchaj i subskrybuj na https://podcastychlodniczedanfoss.captivate.fm/.

Podcasty od Danfoss znajdziesz też w aplikacji Ref Tools.