Danfoss bardziej niż kiedykolwiek rozszerza zakres wydajności chłodniczej agregatów skraplających Optyma™ dla czynników A2L i wprowadza na rynek hermetyczne filtry odwadniacze dla tych czynników
Dokonane ostatnio rozszerzenie zakresu wydajności chłodniczej agregatów skraplających Optyma™ Plus – w połączeniu z wprowadzeniem na rynek hermetycznych filtrów odwadniaczy DMLE i DCLE kompatybilnych z substancjami grupy A2L – oznacza, że Danfoss oferuje teraz najbardziej kompletny asortyment wyrobów pomocnych w przechodzeniu na czynniki chłodnicze o niskim GWP.
Wobec rosnących wymagań i wielu wysiłków dokonywanych w zakresie wycofywania czynników chłodniczych o wysokim współczynniku globalnego ocieplenia (GWP) powiększa się zapotrzebowanie na podzespoły i urządzenia nadające się do pracy z czynnikami chłodniczymi o niskim współczynniku GWP, które w ekonomiczny sposób umożliwią uzyskanie zgodności z przepisami, przy zachowaniu konwencjonalnej budowy układu.
Dlatego firma Danfoss rozszerzyła swoją ofertę wyposażenia chłodniczego zgodnego z czynnikami grupy A2L, po raz kolejny zwiększając zakres wydajności chłodniczej agregatów skraplających Optyma™ Plus.
Większa wydajność chłodnicza:
Do 15 kW przy średniej temperaturze parowania (MBP) i 5,9 kW przy niskiej temperaturze parowania (LBP) w przypadku modelu Optyma™ Plus
W rezultacie specjaliści branży chłodniczej mają teraz więcej możliwości niż kiedykolwiek, aby spełnić specyficzne wymagania stawiane różnym urządzeniom — szczególnie układom dla komór chłodniczych z temperaturą parowania nawet -35°C — wciąż polegając na firmie Danfoss jako partnerze służącym kompleksową pomocą w zakresie agregatów skraplających dla różnorodnych czynników chłodniczych.
Pełna oferta wyposażenia chłodniczego z agregatami skraplającymi Optyma™
Agregaty skraplające Optyma™ Slim Pack i Optyma™ Plus marki Danfoss charakteryzują się przyszłościową konstrukcją dostosowaną zarówno do czynników chłodniczych z grupy A2L, jak i A1 — np. R1234yf, R454C i R455A — w tym samym urządzeniu.
Oznacza to, że możesz bezproblemowo przejść na czynniki chłodnicze o niskim współczynniku GWP we własnym tempie. A dzięki dobrze znanym możliwościom dogodnego serwisowania tych agregatów można to zrobić z łatwością i pewnością, ponieważ urządzenia zostały zaprojektowane do bezpiecznej pracy z czynnikami chłodniczymi z grupy A2L, bez komplikowania ich konstrukcji.
Agregaty skraplające Optyma™ zapewniają wysoką efektywność, która pomaga zmniejszyć zużycie energii i pośredni wpływ na efekt cieplarniany – co pozwala w sposób ekonomicznie opłacalny optymalizować urządzenia chłodnicze pod kątem przyszłości już dziś.
Nowe wieloczynnikowe filtry odwadniacze – pomocne w przejściu na alternatywne czynniki w dogodnej chwili
Kontynuując rozbudowę asortymentu podzespołów na czynniki z grupy A2L, firma Danfoss wprowadziła na rynek nowe, wieloczynnikowe hermetyczne filtry odwadniacze typu DMLE i DCLE z rodziny ELIMINATOR®. Mogą one pracować z czynnikami chłodniczymi z grup A1, A2, A2L i A3, co daje elastyczność w zakresie przechodzenia na zielone rozwiązania w dogodnej chwili.
Filtry odwadniacze DMLE i DCLE zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej skuteczności, trwałości i dużych ilościach czynnika chłodniczego w układzie — wytrzymują maksymalne ciśnienie robocze (MWP) 50 bar (725 psi), a ich dopuszczalny zakres temperatury pracy rozciąga się od -40°C do 70°C (-40°F do 160°F).
Są one dostępne z króćcami miedzianymi lub pokrytymi miedzią, również w wersji do połączeń kielichowych, o objętości wkładu 1,5, 3, 5 i 8 cali sześciennych. Filtry o pojemości od 1,5 do 5 cali sześciennych zachowują te same wymiary i masę, co obecne filtry odwadniacze typu DML i DCL.
Torując drogę ku zielonej przyszłości
Począwszy od analizy zmieniających się aktów prawnych po dostarczanie niezbędnych narzędzi i materiałów, jesteśmy zaangażowani we wspieranie Cię w dążeniu do zgodności z przepisami — w oparciu o naszą pełną ofertę produktów na czynniki chłodnicze o niskim współczynniku GWP.