• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Zoptymalizowane lutowane wymienniki ciepła do czynnika R290: mniejsze napełnienie i wyższy transfer ciepła

środa, 22 stycznia 2025

Rozbudowując naszą już szeroką ofertę lutowanych wymienników ciepła, z dumą przedstawiamy najnowsze innowacje oparte na technologii Micro Plate™.

W związku z zaostrzającymi się na całym świecie regulacjami dotyczącymi szkodliwych dla klimatu czynników F-gazowych, firma Danfoss odpowiada na zapotrzebowanie rynku, oferując produkty przystosowane do bardziej ekologicznych, naturalnych czynników chłodniczych, takich jak propan R290.

Danfoss wprowadził trzy innowacyjne lutowane wymienniki ciepła dedykowane domowym pompom ciepła na propan. Najważniejszym modelem w ofercie jest H39L-EZU, wyróżniający się niewielką objętością kanałów i minimalnym spadkiem ciśnienia po stronie wody, co przekłada się na wyższą efektywność. Kolejny model, H62L-CZ, posiada asymetryczną konstrukcję płyt, zoptymalizowaną specjalnie pod kątem odwracalnych pomp ciepła R290. Uzupełnieniem tego tria jest HDW30-C, ultrabezpieczne rozwiązanie do zastosowań jako skraplacz lub schładzacz par przegrzanych (desuperheater), które zapewnia bezpieczne oddzielanie cieczy, eliminując ryzyko wzajemnego zanieczyszczenia.

eBroszura: dowiedz się więcej o nowej serii

Danfoss zapewnia producentom (OEM) pomp ciepła wsparcie eksperckie w zakresie zastosowań komfortowych i przemysłowych, obejmujące projektowanie systemów, optymalizację wydajności, narzędzia symulacyjne, zaplecze testowe oraz upraszczanie procesów produkcyjnych. Dzięki nowym i rozszerzonym rozwiązaniom z rodziny lutowanych wymienników ciepła do domowych i lekkich komercyjnych pomp ciepła, producenci mogą przyspieszyć zieloną transformację. Komentując rozszerzenie oferty lutowanych wymienników ciepła na czynnik propan, Mads Pinnerup, Szef Działu Lutowanych Wymienników Ciepła w Danfoss, powiedział:

"Z dumą ogłaszamy najnowsze rozszerzenie naszej oferty wymienników do pomp ciepła na propan.. Zostało ono zaprojektowane z myślą o zwiększeniu efektywności energetycznej oraz zmniejszeniu śladu węglowego pomp ciepła. Ta innowacyjna seria jest potwierdzeniem naszego nieustającego zaangażowania w dostarczanie nowatorskich rozwiązań, które ograniczają emisję dwutlenku węgla, a jednocześnie zapewniają niezawodny, zrównoważony i zoptymalizowany kosztowo transfer ciepła. W miarę jak dynamicznie zmienia się sektor energetyczny, pompy ciepła na propan oferują przyszłościowe podejście do czystszego, bardziej efektywnego wykorzystania energii zarówno w aplikacjach mieszkaniowych, jak i komercyjnych.”

Zakres produktów

H39L-EZU – wymiennik pełniący rolę parownika

Nowy wymiennik H39L-EZU do propanu może pracować zarówno jako parownik, jak i skraplacz, zapewniając najwyższy poziom wymiany ciepła w systemach odwracalnych. Oprócz technologii Micro Plate™ wyróżnia go specjalna komora mieszająca, która stwarza optymalne warunki dla dwufazowego przepływu czynnika chłodniczego oraz strefy przegrzewania, umożliwiające efektywną zmianę faz. Skutkuje to równomiernym rozprowadzeniem czynnika chłodniczego, bez spadku wydajności przy pracy przy częściowym obciążeniu, a także mniejszą wrażliwością wymiennika na średnicę przyłączy czynnika.

Specyfikacja techniczna

  • Materiał pokrywy AISI 304L
  • Materiał płyty AISI 316L
  • Materiał do lutowania: Miedź
  • Materiał przyłącza AISI 304L
  • Zakres temperatur pracy: od -196°C (-320°F) do 200°C (390°F)
  • Maks. ciśnienie robocze: 49 bar (711 psi) po stronie czynnika / 25 bar (363 psi) po stronie wody
  • Wydajność: 5-15 kW
  • Pobierz kartę katalogową H39L-EZU

H62L-CZ – wymiennik pełniący rolę skraplacza

Model H62L-CZ został zoptymalizowany pod kątem pomp ciepła i agregatów chłodniczych wykorzystujących czynnik R290. Nowa asymetryczna konstrukcja płyt typu Z (Z-design) w technologii Micro Plate™ zapewnia efektywniejszą wymianę ciepła, ogranicza ilość użytych materiałów i minimalizuje straty ciśnienia po stronie wody.

Specyfikacja techniczna

  • Materiał pokrywy AISI 304L
  • Materiał płyty AISI 316L
  • Materiał do lutowania: Miedź
  • Materiał przyłącza AISI 304L
  • Zakres temperatur pracy: od -196°C (-320°F) do 200°C (390°F)
  • Maks. ciśnienie robocze: 49 bar (711 psi) po stronie czynnika / 25 bar (363 psi) po stronie wody
  • Wydajność: 20-70 kW
  • Pobierz kartę katalogową H62L-CZ

HDW30-C & HDW44-C – podwójne ściany skraplacza / schładzacza par przegrzanych (desuperheater)

Modele HDW30-C oraz HDW44-C to wymienniki ciepła z podwójnymi ścianami, zaprojektowane do aplikacji, w których nie można dopuścić do zmieszania się dwóch różnych mediów. Dzięki podwójnej ścianie wymiennik uniemożliwia przenikanie między strumieniami w przypadku ewentualnego wewnętrznego wycieku, kierując wyciekający czynnik poza wymiennik. Główne zastosowania to skraplacz lub schładzacz par przegrzanych (desuperheater) w układach pomp ciepła służących do podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Specyfikacja techniczna

  • Materiał pokrywy AISI 304L
  • Materiał płyty AISI 316Ti
  • Materiał do lutowania: Miedź
  • Materiał przyłącza AISI 304L / AISI 316L (po stronie wody)
  • Zakres temperatur pracy: od -196°C (-320°F) do 200°C (390°F)
  • Maks. ciśnienie robocze: 35 bar (508 psi) po stronie czynnika / 16 bar (232 psi) po stronie wody
  • Wydajność: 3-15 kW
  • Pobierz kartę katalogową HDW30-C
  • Pobierz kartę katalogową HDW44-C

 

Powiązane zastosowania

Rozwiązania dla pomp ciepła

Energooszczędne i przyjazne dla środowiska rozwiązania w zakresie pomp ciepła są niezbędne we wszystkich nowoczesnych układach ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń mieszkalnych oraz handlowych.

Produkty powiązane

  • if (isSmallPicture) { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos; } else if (isBigColumns) { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos } else { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos }
    Technologia Micro Plate™

    Micro Plates™ to rewolucyjna technologia stworzona specjalnie dla sieci
    ciepłowniczych, pomp ciepła, agregatów chłodzących i wymagających
    dokładnej regulacji systemów o wydajności chłodniczej
    do 800 kW/225 TR, stanowiąca kolejny krok w konstruowaniu wysokowydajnych wymienników ciepła.