• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Jedna aplikacja do ekonomicznego monitorowania temperatury, alarmów i HACCP

poniedziałek, 31 sierpnia 2020
The Danfoss ProsaLink app: Always on, even when you are off

Monitoruj swoje urządzenia chłodnicze w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca dzięki aplikacji mobilnej ProsaLink - prostej łączności w ramach Internetu rzeczy (IoT) dla małych sklepów, które nie mają centralnego zarządzania wyposażeniem.

Proste rozwiązanie dla właścicieli sklepów oparte na aplikacji mobilnej

Na potrzeby nieskomplikowanego monitorowania pracy wyposażenia chłodniczego, aplikacja ProsaLink w połączeniu z urządzeniem telemetrycznym PR-SC4 przechwytującym dane stanowi przyjazne dla użytkownika rozwiązanie do ciągłej kontroli temperatury w czasie rzeczywistym i automatycznej rejestracji danych. W połączeniu z powiadomieniami o alarmach umożliwia natychmiastową interwencję. Do jednego urządzenia można podłączyć do 4 komór chłodniczych, witryn, chłodziarek lub zamrażarek. W jednej aplikacji można mieć łatwy przegląd wszystkich podłączonych urządzeń znajdujących się w różnych placówkach.

Układ monitorowania można wdrożyć w istniejących układach, a także zastosować do nowych instalacji, co czyni go opłacalną opcją poprawiającą niezawodność i efektywność ekonomiczną. Dzięki intuicyjnej nawigacji, przejrzystej grafice i jasnym informacjom aplikacja sprawnie ostrzega o pozostawieniu otwartych drzwi do chłodni lub o zbyt długim przekroczeniu bezpiecznego zakresu temperatury. Możesz więc działać natychmiast i zaoszczędzić potencjalnie wiele tysięcy na kosztach strat. Dane są bezpiecznie przechowywane w chmurze Danfoss AlsenseTM. Po prostu – aplikacja zapewnia spokój ducha, bo przecież masz lepsze rzeczy do zrobienia niż ciągłe monitorowanie urządzeń chłodniczych.

Chroń łatwo psujące się towary i oszczędzaj pieniądze

ProsaLink pomaga właścicielom sklepów eliminować straty żywności spowodowane awariami i nieplanowaną konserwacją, poprawiać jakość żywności przez ścisłe monitorowanie temperatury i stanu drzwi komory chłodniczej oraz oszczędzać czas spędzany na ręcznym rejestrowaniu temperatury zgodnie ze standardami zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP.

Więcej informacji o aplikacji ProsaLink można znaleźć na stronie prosa.danfoss.com