• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Kompleksowy asortyment marki Danfoss dla agregatów chłodniczych i pomp ciepła z nowymi wymiennikami ciepła Micro Plate

piątek, 12 marca 2021

Firma Danfoss rozszerzyła gamę wysoce wydajnych mikropłytowych wymienników ciepła typu Micro Plate, umożliwiając większej liczbie producentów agregatów chłodniczych i pomp ciepła korzystanie z efektywnych płyt o profilu Z i wdrażanie zmian w zakresie rozwiązań i czynników chłodniczych.

Każdy nowy model opracowano tak, aby sprostać konkretnym wyzwaniom związanym z projektowaniem układów chłodniczych:

  • Nowy typoszereg, zoptymalizowany pod kątem czynnika R32 obejmuje wieloczynnikowe wymienniki ciepła przeznaczone dotychczas dla R410A, R452B i R454B, dając producentom agregatów chłodniczych więcej możliwości obniżania GWP.
  • Dostępne są nowe wersje jedno- i dwuobiegowe, pozwalające uzupełnić istniejącą gamę chillerów. Ich asortyment może teraz obejmować całą rodzinę małych i większych komercyjnych agregatów chłodniczych.
  • HDW44 nadaje się znakomicie do podgrzewania wody użytkowej, gdyż posiada podwójną ściankę z przestrzenią zapobiegającą zanieczyszczeniu wody w przypadku wycieku czynnika chłodniczego.
  • Wymiennik ciepła na ssaniu może poprawić wydajność skraplaczy i parowników pomp ciepła, przeciwdziałając wpływowi dużego poślizgu temperaturowego mieszanin, takich jak R455A i R454C.

Cała oferta jest przystosowana do palnych czynników chłodniczych,  również do propanu, i w tym kontekście możliwość zmniejszenia napełnienia układu jest szczególnie cenna.

Podobnie jak wszystkie mikropłytowe wymienniki ciepła marki Danfoss (MPHE), nowe modele oparto na sprawdzonej koncepcji profilu Z, która od 2016 roku pomaga wytwórcom urządzeń na całym świecie poprawiać efektywność, minimalizować masę i zmniejszać napełnienie układów czynnikiem chłodniczym, a wszystko to dzięki wysokiemu współczynnikowi przenikania ciepła.

Wszystkie wymienniki ciepła można dostosować do potrzeb klienta, dopasowując liczbę płyt i rozmiary króćców do konkretnych wymagań układu - a w połączeniu z zaworami rozprężnymi marki Danfoss, wszystkie mogą osiągać stabilne przegrzanie na wylocie, również poniżej 3 K.

Danfoss jest obecnie jedynym dostawcą, który może zaoferować tak kompleksowe portfolio mikropłytowych (MPHE) i mikrokanałowych wymienników ciepła (MCHE) w połączeniu z rozbudowaną ofertą sprężarek, zaworów i elementów armatury oraz pomocą techniczną dla wytwórców urządzeń.

Olivier Pelletier, kierownik działu Business Development w zakresie lutowanych płytowych wymienników ciepła w firmie Danfoss, wyjaśnia: "Te nowe produkty podkreślają naszą zdecydowaną ambicję, aby być naturalnym dostawcą wymienników ciepła dla producentów agregatów chłodniczych, jak i pomp ciepła, a także świadczą o intensyfikacji naszych inwestycji badawczo-rozwojowych."

"W ciągu ostatnich czterech lat profil Z zmienił oblicze gry o efektywność wymiany ciepła w skraplaczach i parownikach. Oznacza to, że można poprawić wydajność układu lub uzyskać takie same osiągi przy mniejszych rozmiarach."

"Przesłanie jest jasne: niezależnie od tego, jaki układ projektujesz – i niezależnie od tego, z którym czynnikiem chłodniczym pracujesz – porozmawiaj z firmą Danfoss. Znajdziesz tu kompletnie wyposażony sklep z wymiennikami ciepła, które spełnią Twoje potrzeby oraz adekwatne wsparcie techniczne."

Poświęć chwilę uwagi na prezentację nowych modeli przez Paolo Canala, technicznego produkt menedżera do spraw wymienników mikropłytowych w firmie w Danfoss.

Aby dowiedzieć się więcej o mikropłytowych wymiennikach ciepła Danfoss Micro Plate, odwiedź sklep z produktami Danfoss—olub obejrzyj tę animację funkcjonowania profilu Z i działania dwuściennych wymienników ciepła.