Z dumą prezentujemy nowy typoszereg pół-spawanych płytowych wymienników ciepła, zaprojektowanych, wykonanych i sprawdzonych specjalnie z myślą o amoniakalnych przemysłowych instalacjach chłodniczych.
Seria pół-spawanych płytowych wymienników ciepła SW19-59 to jeszcze jedna niezawodna pozycja w szerokim asortymencie rozwiązań dla chłodnictwa przemysłowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oraz opierając się na naszym bogatym doświadczeniu i fachowości, wspomagamy specjalistów tej branży w dążeniu do bezpieczniejszej i efektywniejszej energetycznie eksploatacji urządzeń.
Wymienniki serii SW19-59 charakteryzują się kilkoma kluczowymi ulepszeniami, które czynią z nich idealne rozwiązanie dla amoniakalnych przemysłowych instalacji chłodniczych.
Nowa geometria płyt znakomicie polepsza wymianę ciepła
Wymienniki SW19-59 mają lepszą wydajność cieplną dzięki zoptymalizowanej geometrii płyt, która sprawia, że przepływ staje się wysoce turbulentny a konstrukcja jest zwarta i pozwala zredukować napełnienie układu czynnikiem.
Nowy układ uszczelek podnosi niezawodność pakietu płyt
W instalacjach amoniakalnych newralgicznym zagadnieniem jest bezpieczeństwo eksploatacji, toteż opracowano nowy układ uszczelek między płytami wymiennika. Zapewnia on wysoką trwałość pakietu i optymalne pozycjonowanie płyt oraz umożliwia łatwy i szybki serwis i konserwację wymiennika. Nowy układ poprawia szczelność oraz zapobiega wydmuchiwaniu uszczelek. Ponadto ograniczono ryzyko zanieczyszczenia mediów na skutek przecieku dzięki zastosowaniu podwójnego uszczelnienia, które umożliwia odprowadzenie ewentualnych wycieków na zewnątrz pakietu płyt. Nowy układ uszczelek nie korzysta z kleju, co ułatwia serwis.
Łatwy serwis i konserwacja
Wymienniki ciepła SW19-59 są łatwe w obsłudze technicznej. Serwisanci mają szybki dostęp do pakietu płyt dzięki odpornemu na korozję nylonowemu wałkowi, który pozwala łatwo przesuwać płytę dociskową po belce nośnej. Szybki i bezpieczny montaż wymiennika płytowego zapewniają elementy ustalające łby śrub, zapobiegające ich obracaniu się podczas rozbierania i składania pakietu płyt. Ulepszony układ uszczelek pozwala łatwo i dokładnie ustawić płyty w pakiecie.
Produkt wysokiej jakości – w pełni sprawdzony
Konstrukcja pół-spawanych wymienników płytowych firmy Danfoss sprawdziła się w toku prób cieplnych i mechanicznych. Ponadto, przed opuszczeniem fabryki każdy zestaw płyt oraz kompletne wymienniki ciepła są dokładnie testowane pod kątem szczelności z wykorzystaniem helu.
Dostępność
Nasz nowy typoszereg pół-spawanych płytowych wymienników ciepła dostępny jest już w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. W ciągu 2019 roku dołączy reszta świata.
Dowiedz się więcej o nowej serii wymienników płytowych SW19-59 na stronie PHE.danfoss.com