• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Nowe wysokowydajne filtry odwadniacze do CO₂ – ciśnienie robocze do 90bar

piątek, 17 maja 2024
DCR filter driers for CO2

Danfoss wprowadza na rynek nową gamę półhermetycznych filtrów odwadniaczy ELIMINATOR® DCR do CO2. Dzięki unikalnej konstrukcji umożliwiającej uzyskanie niskich spadków ciśnienia przy dużym przepływie, filtry odwadniacze DCR do CO2 zapewniają niezawodne działanie układu, łatwą obsługę i serwis.

Nowa gama półhermetycznych filtrów odwadniaczy do CO2 jest przeznaczona do stosowania w liniach cieczowych i ssawnych, w transkrytycznych i podkrytycznych układach chłodniczych o ciśnieniu roboczym do 90 barów.
Kilka aspektów konstrukcji filtra odwadniacza jest godnych uwagi, a nawet wyjątkowych. Aby zapewnić wysoką łatwość serwisowania, filtry odwadniacze DCR do CO2 posiadają unikalną konstrukcję wkładu, niespotykaną wcześniej na rynku. Co więcej, ich lekka konstrukcja umożliwia łatwą obsługę i instalację.

Oprócz zapewnienia wysokiej niezawodności układu ze względu na brak części spawanych, filtry odwadniacze są również zaprojektowane tak, aby zapewniać wysokie natężenie przepływu przy niskim spadku ciśnienia. Wszystkie warianty są wyposażone w korek spustowy umożliwiający usunięcie uwięzionej cieczy.

Przejdź do strony produktu Filtr odwadniacze DCR CO₂, aby dowiedzieć się więcej

Kluczowe cechy i zalety

Wydajne natężenie przepływu – zoptymalizowana konstrukcja zapewnia zwiększone natężenie przepływu

Wysoka niezawodność — brak połączeń spawanych

Łatwa obsługa – dzięki unikalnej konstrukcji wkładu

Łatwa obsługa i instalacja – lekkie rozwiązanie

Kompatybilny z R744

Ciśnienie robocze do 90 barów (1305 psi)

Dzięki temu filtrowi odwadniaczowi — oraz firmie Danfoss i kompleksowemu dostawcy — masz pewność wysokiej niezawodności, szybkiej instalacji i łatwej obsługi.  

Produkty powiązane