Nowe sprężarki z płynną regulacją obrotów o wydajności 8,5 TR (30 kW) i 11 TR (39 kW), wyposażone w zawory IDV

środa, 10 października 2018

Nowe możliwości efektywnej pracy  chillerów/agregatów dachowych i układów chłodzenia pomieszczeń komputerowych

Firma Danfoss włączyła do popularnego typoszeregu VZH nowe sprężarki o zmiennej prędkości obrotowej i wydajności* 8,5 TR (ok. 30 kW) oraz 11 TR (ok. 39 kW), obie wyposażone w zawory IDV**. W ten sposób producenci handlowych układów chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych otrzymali do dyspozycji najbardziej kompletną ofertę agregatów sprężarkowych o płynnej regulacji obrotów, wyposażonych w dostosowane układy sterowania zasilaniem.

Nowe sprężarki z przemiennikami częstotliwości nadają się w szczególności do układów klimatyzacji precyzyjnej w ośrodkach przetwarzania danych, gdyż umożliwiają dokładną regulację wydajności i efektywne chłodzenie.

Nadają się też świetnie dla agregatów dachowych, gdyż pozwalają ich wytwórcom spełnić wysokie wymagania co do minimalnej efektywności sezonowej, również dla pracy pod częściowym obciążeniem (IEER), takie jak przepisy Departamentu USA ds. Energii w zakresie oszczędności energii, wchodzące w życie w 2023 roku. Podobnie w przypadku agregatów do chłodzenia cieczy, sprężarki VZH marki Danfoss dają producentom oryginalnego wyposażenia (OEM) możliwość budowy konkurencyjnych układów, zdolnych wykroczyć ponad restrykcyjne wymogi  Ecodesign Lot 21 obowiązujące od roku 2021.

Luigi Zamana, Senior Marketing Director w dziale Danfoss Commercial Compressors, mówi: "Dzięki rozszerzonej ofercie sprężarek VZH producenci OEM mogą współpracować z tylko jednym, sprawdzonym dostawcą agregatów o płynnej regulacji obrotów, wyposażonych w odpowiedni układ sterowania zasilaniem, o wydajności od 4 TR (14 kW) do 26 TR (91 kW) w przypadku sprężarek spiralnych oraz od 60 TR (211 kW) do 400 TR (1407 kW) dla bezolejowych maszyn Turbocor.

Dzięki firmie Danfoss mamy dziś szerszy wybór rozwiązań energooszczędnych,  precyzyjnych, stwarzających ponadprzeciętny komfort.  Zróżnicowana oferta sprężarek marki Danfoss daje realną możliwość kształtowania strategii projektowej, z uwzględnieniem kosztu cyklu życia całych układów.”

Normy efektywności energetycznej na całym świecie są coraz ostrzejsze ­i opierają się na sezonowych współczynnikach efektywności energetycznej SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio), także dla pracy pod częściowym obciążeniem IEER (Integrated Energy Efficiency Ratio) oraz IPLV (Integrated Part Load Value). Normy te w założeniu lepiej odzwierciedlają rzeczywisty profil średniego i rocznego obciążenia cieplnego.

Na producentach układów chłodniczych ciąży więc presja polepszania efektywności przy częściowym obciążeniu, tak aby spełnić amerykańskie przepisy DoE, chińskie IPLV i APF oraz europejskie Ecodesign, żeby z kolei móc nadal sprzedawać swoje wyroby na największych rynkach światowych.

Kluczową rolę w sprostaniu temu wyzwaniu przypisuje się sprężarkom o regulowanej prędkości obrotowej, których wydajność można zmieniać płynnie.
Jednakże rozwiązania sprężarek VZH marki Danfoss idą dalej. Pośrednie zawory wylotowe IDV (Intermediate Discharge Valves) przeciwdziałają stratom powodowanym przez niezgodność sprężu wewnętrznego z zewnętrznym, a więc sprężanie czynnika chłodniczego do zbyt wysokiego ciśnienia. Straty te pogarszają efektywność pracy tradycyjnych sprężarek spiralnych pod niepełnym obciążeniem. Zawory IDV znacznie poprawiają współczynniki efektywności IEER i IPLV. Dodatkowo, efektywność agregatów sprężarkowych VZH poprawia jeszcze bardziej zastosowanie w nich najnowszych silników z magnesami trwałymi, o obniżonym poborze mocy w każdych warunkach roboczych.

Efektywność energetyczna jest szczególnie ważna w układach chłodniczych obsługujących ośrodki przetwarzania danych. W warunkach ciągłego zapotrzebowania na chłodzenie, występującego przez cały rok, każde obniżenie poboru mocy wywiera nieproporcjonalnie duży wpływ na wysokość rachunków za energię. Zawory IDV mają więc istotną rolę do odegrania w usprawnianiu układów w ośrodkach przetwarzania danych, gdyż zapewniają wyraźnie wyższą efektywność pracy dla danej wydajności chłodniczej, szczególnie przy wysokiej temperaturze parowania (niskim sprężu), co jest typowe dla tych zastosowań.

Serwery jednak wymagają także precyzyjnej regulacji warunków roboczych, a sprężarki o płynnej regulacji obrotów umożliwiają niezrównane zawężenie amplitudy wahań temperatury do 0,3°C bez szkodliwego wpływu na efektywność zużycia energii przez ośrodek (PUE – Power Usage Effectiveness).
Wszystko to, w połączeniu z rozszerzeniem typoszeregu sprężarek VZH i ich zdolnością do pracy w szerokim zakresie warunków, czyni z nich oczywiste rozwiązanie dla układów klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach IT – a także dla agregatów dachowych eksploatowanych w marketach, gdzie wysoka efektywność sezonowa stanowi priorytet.

I

Co ważne, firma Danfoss jest w stanie dostarczać odpowiednio dobrane sprężarki i układy sterowania napędem jako dopasowane, wstępnie skonfigurowane i certyfikowane zespoły.

Przyspiesza to wydatnie proces budowy układu, toteż producenci wyposażenia OEM, dążący do spełnienia nowych norm środowiskowych, będą potrafili szybciej wprowadzić na rynek nowe, efektywniejsze urządzenia.
Luigi Zamana  dopowiada: „Od samego początku wstępnie skonfigurowane zespoły sprężarek i falowników zdobyły solidną reputację. Wiemy, że nasi klienci z sektora OEM doceniają naszą technologię, która sprawia, że ich procesy produkcyjne stają się szybsze, łatwiejsze i bardziej niezawodne. Cieszymy się więc mogąc zaoferować idealnie dopasowany zespół.”

Sprężarki VZH są aktualnie dostosowane do pracy z R410A – jednym z najbardziej popularnych czynników w układach chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz w ośrodkach przetwarzania danych.

Ponieważ R410A charakteryzuje się współczynnikiem globalnego ocieplenia GWP niższym niż 2500, nie grozi mu wycofanie w najbliższych latach. Tymczasem, zaangażowanie się firmy Danfoss w proces przechodzenia na zamienniki o niskim GWP – znajdujące wyraz w nowo otwartym zakładzie o powierzchni 3000 m2, przeznaczonym do prób z palnymi czynnikami chłodniczymi – oznacza, że koncern zmierza w kierunku bezpiecznego i kontrolowanego odchodzenia od dotychczasowych czynników, zanim ich wycofywanie rozpocznie się na dobre.

Luigi Zamana dodaje: „W firmie Danfoss pomagamy inżynierom branży chłodniczej i klimatyzacyjnej sprostać ich największym wyzwaniom środowiskowym – poprawie sezonowej efektywności energetycznej oraz zgodności z przepisami F-gazowymi – z wykorzystaniem przyszłościowych i ekonomicznych rozwiązań w zakresie technologii oraz czynników chłodniczych.
Jesteśmy pionierem w dziedzinie sprężarek bezolejowych i sprężarek spiralnych z płynną regulacją obrotów za pomocą inwerterów, toteż dysponujemy odpowiednim doświadczeniem, wsparciem i sprawdzoną niezawodnością, aby wspomagać wytwórców w osiąganiu oczekiwanych osiągów, solidności i efektywności ich wyrobów.”

Więcej o naszych sprężarkach spiralnych z inwerterem O sprężarkach z płynną regulacją obrotów dla klimatyzacji