Mamy przyjemność zawiadomić o wprowadzeniu na rynek najnowszego zaworu bezpieczeństwa typu SFA 10H przeznaczonego dla układów z CO2, który można nastawić na ciśnienie od 28 do 65 bar. Nowy zawór bezpieczeństwa bardzo dobrze nadaje się do instalacji pracujących z CO2 i olejem syntetycznym, z uwagi na zmniejszoną wydajność, wysoką niezawodność i możliwość dokonania wysokociśnieniowej nastawy.
"Jesteśmy bardzo podekscytowani wprowadzeniem na rynek naszego nowego zaworu SFA 10H, który nie tylko daje możliwość zastosowania w układach z CO2, ale dla określonego zakresu ciśnienia występuje również w nowych wariantach z przyłączami NPT. Pogrupowanie odpowiednich elementów w zestawy jeszcze bardziej ułatwi zamawianie i logistykę", powiedział Alejandro Figueroa Lopez, menedżer ds. produktów dla chłodnictwa przemysłowego.
Zaprojektowane z myślą o maksymalnej niezawodności
W toku projektowania i produkcji zaworów typu SFA 10H skoncentrowano się na zapobieganiu wyciekom, na zapewnieniu prawidłowego ponownego zamknięcia po zadziałaniu zaworu i na utrzymaniu stabilnej nastawy ciśnienia w dłuższym czasie. O-ring z tworzywa EPDM i jego dobre dopasowanie gwarantują szczelność. Ponadto, zastosowano sprężyny o niskim naprężeniu, co zapewnia stabilność nastawy ciśnienia w zaworze bezpieczeństwa podczas jego eksploatacji. Zawory typu SFA 10H dostępne są ze standardowym certyfikatem ciśnieniowym lub z certyfikatem TÜV.
Łatwa instalacja i bezproblemowa obsługa
Wymiarowanie i dobór zaworu ułatwia oprogramowanie Coolselector®2. Dostępne są króćce do spawania usprawniające montaż i instalowanie. Fabrycznie zmontowany zespół grzybka i O-ringu ułatwia wymianę i serwisowanie zaworów SFA 10H.
Zawór przełączający DSV 10
Nowe zawory przełączające typu DSV 10 mogą mieć różne króćce, z gwintem typu G bądź NPT. Wyposażone są we wskaźnik położenia zmniejszający ryzyko popełnienia błędu podczas serwisowania i konserwacji. Ponadto, dostępne są zaślepki na czas przeprowadzania prób ciśnieniowych instalacji i redukcje umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie.