Dnia 1 stycznia 2021 Danfoss Industrial Automation przekształci się w Danfoss Sensing Solutions. Wraz z nową nazwą chcemy skoncentrować się na wzbogaceniu naszej oferty i usług, w oparciu o najnowszą wiedzę i zaawansowane technologie w zakresie czujników pomiarowych dopasowanych do różnych zastosowań.
„Globalne trendy zwiększają zapotrzebowanie na pomiar wielu parametrów”. Producenci OEM, hurtownicy i monterzy dostosowując się do sytuacji, stają przed ważnymi wyborami. Zadają pytania, takie jak: „Jaka jest właściwa ścieżka dla nas?” oraz „Kto pomoże nam podjąć właściwe decyzje podczas zmian?”. Nasza nowa nazwa odzwierciedla nasze zaangażowanie w kształtowanie tej przyszłości. „Jesteśmy Twoim partnerem w podróży przez nowe obszary cyfrowego opomiarowania – dziś i jutro” - stwierdza Bert Labots, wiceprezes Danfoss.
Lepsza oferta z najlepszą wiedzą w branży
Poza zmianą nazwy zmienił się też układ organizacji, co pozwala nam oferować więcej produktów, więcej zróżnicowanych technologii opomiarowania oraz wsparcie dla różnych systemów czujników.
„Jako wiodący globalny gracz wiemy, że dostosowywanie się do stale zmieniającego się świata wymaga kompetentnego partnera. Danfoss Sensing Solutions zapewnia dostęp do najnowszej wiedzy oraz zaawansowanych technologii, pomagając swoim klientom i partnerom w ciągłym rozwoju. Istotnym elementem tego procesu jest wzbogacenie czujników o nowe funkcje w zakresie komunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Innymi wyróżniającymi elementami są funkcje diagnostyczne oraz inteligentne czujniki, pozwalające na zdalną konfigurację i serwis” – wyjaśnia Bert Labots, wiceprezes Danfoss.
Dzięki Danfoss Sensing Solutions indywidualne rozwiązania to standard
Danfoss Sensing Solutions będzie oferować czujniki, które mogą być łatwo skonfigurowane do potrzeb klienta i aplikacji. Nasza globalna obecność i produkcja oznacza, że zawsze jesteśmy w zasięgu – niezależnie od tego gdzie i kiedy nas potrzebujesz.
Razem wykonajmy krok w przyszłość
Na pewno masz pytania – jesteśmy gotowi, aby na nie odpowiedzieć. Lokalny przedstawiciel Danfoss chętnie wyjaśni, co te zmiany mogą oznaczać dla Twojej firmy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat innowacyjnych możliwości opomiarowania.
Witamy w #DigitalSensorAge.
Danfoss Sensing Solutions