Wraz z wprowadzeniem zaworu elektromagnetycznego ICF 20-2, następcy legendarnego EVRA(T) 15/20, Danfoss zaprezentował przyszłościowy zawór elektromagnetyczny, który jest nie tylko mocniejszy i bezpieczniejszy, ale także daje możliwość zastosowania w różnego rodzaju instalacjach.
Łatwa konfiguracja i serwisowanie uczyniły z zaworu elektromagnetycznego EVRA(T) 15/20 legendę w swojej dziedzinie. Jednak wraz ze wzrostem zapotrzebowania na zrównoważone i wydajne aplikacje chłodnicze, rośnie także popyt na bezpieczniejsze, bardziej ekologiczne i wszechstronne rozwiązania. A zawór elektromagnetyczny nowej generacji ICF 20-2 idealnie wpisuje się w te trendy, stając się godnym następcą legendarnego EVRA(T) 15/20.
Wyposażony w wiele ulepszeń, ICF 20-2 został zaprojektowany z myślą o łatwiejszej instalacji, lepszej szczelności oraz pracy w znacznie szerszym zakresie zastosowań.
ICF 20-2 oferuje szerokie spektrum nowych możliwości.
“Ponieważ branża chłodnicza poszukuje bardziej zrównoważonych rozwiązań, chcieliśmy zaoferować przyszłościowy zawór elektromagnetyczny zbudowany z myślą o niezawodnej pracy w wielu aplikacjach” — mówi Alejandro Figeuroa, kierownik produktu w Danfoss Climate Solutions.
"Jednym z najważniejszych ulepszeń jest zastąpienie przestarzałych kołnierzy i uszczelek EVRA(T) 15/20 bezpośrednim spawaniem ICF 20-2. Alejandro Figeuroa kontynuuje: „Odkuwany korpus ICF 20-2 to łatwa konfiguracja i serwisowanie, a jednocześnie możliwość szczelnego działania pod wyższym ciśnieniem i w niższych temperaturach”.
Przyszłościowa konstrukcja wyrobów z rodziny ICF sprawia, że ICF 20-2 jest kompatybilny z większością naturalnych czynników chłodniczych, w tym CO2, w zastosowaniach do -60ºC i do 65 bar. Ta szeroka gama funkcji ułatwia przejście na ekologiczne rozwiązania i pomaga sprostać coraz bardziej rygorystycznym wymaganiom branży chłodniczej.
Zaprojektowany z myślą o dzisiejszych potrzebach i gotowy na innowacje jutra.
Tworzenie zrównoważonych rozwiązań w zakresie chłodzenia opiera się na elastyczności — i tak też jest z ICF 20-2. Jako część platformy ICF, ICF 20-2 został zaprojektowany z myślą o bezproblemowym dostosowaniu do różnych aplikacji. Oznacza to, że masz swobodę dostosowania go do swoich konkretnych potrzeb bez uszczerbku dla użyteczności i wydajności.
ICF 20-2 jest nowoczesnym zaworem elektromagnetycznym, który jako zamiennik EVRA(T) 15/20, pomoże Ci spełnić wymagania dotyczące bezpieczniejszych, bardziej zrównoważonych rozwiązań chłodzących — już dziś.
Cechy i korzyści
Dzięki zastąpieniu połączeń kołnierzowych króćcami do bezpośredniego spawania zredukowano groźbę wycieków, poprawiono bezpieczeństwo i otrzymano wyrób bardziej przyjazny dla środowiska
Odkuwany korpus umożliwia pracę zaworu w szerszym zakresie zastosowań, w tym z CO2, nawet przy -60ºC i do 65 bar
Ulepszona, mniej złożona konstrukcja wymaga tylko dwóch spawów
Przyszłościowa konstrukcja wyrobów z rodziny ICF daje możliwość dostosowania do różnych instalacji z NH3, z CO2 i z palnymi czynnikami chłodniczymi
90% obecnie używanych zaworów EVRA(T) posiada różnorodne rodzaje i rozmiary przyłączy
Króćce do spawania doczołowego DIN, ASME i SOC oraz do lutowania twardego w instalacjach z CO2
Related product
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Stacja zaworowa ICF Flexline™Stacje zaworowe ICF Flexline™ zaprojektowano pod kątem zapewnienia pełnej swobody. Stacje zaworowe oferowane w ramach platformy Flexline™ oparto na wyjątkowej koncepcji modułowej.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory blokowe ICF Flexline™Zawory blokowe ICF Flexline™ zapewniają niezrównaną swobodę dzięki unikalnej konstrukcji modułowej — przeczytaj więcej o stacjach zaworowych firmy Danfoss tutaj.