Dla utrzymania zdolności transmisji danych między sterownikami rodziny ADAP-KOOL®, nowy regulator wydajności AK-PC 782B wyposażono w możliwość połączenia z menedżerem systemu serii AK-SM 800A za pośrednictwem protokołu IP. Danfoss zmierza w kierunku upowszechnienia komunikacji przez IP w celu poprawy wydajności i integralności sieci. Dlatego wprowadzi nowe warianty regulatorów wydajności i jednostek nadrzędnych obsługujące ten protokół.
Nowy regulator wydajności AK-PC 782B
Przez dziesięciolecia nasz sterownik AK-PC 782A dowiódł swej niezawodności w instalacjach na CO2. W postaci modelu AK-PC 782B dodajemy nowy element automatyki, zdolny do sterownia pracą urządzeń nowej generacji napełnionych tym czynnikiem chłodniczym.
Podczas gdy dobrze znany regulator wydajności AK-PC 782A będzie nadal obsługiwał standard komunikacji LON, nowy model AK-PC 782B, posiadając te same cechy i funkcjonalności, do transmisji danych z jednostką nadrzędną AK-SM 800A będzie wykorzystywać protokół IP. Wszystkie przyszłe aktualizacje oprogramowania będą dostępne dla obu modeli.
Nowy menedżer systemu AK-SM 800A
Jednostki nadrzędne znanej serii AK-SM 800A nadal będą pełnić rolę mózgu inteligentnego sklepu. Aby utrzymać zdolność komunikacji z regulatorami rodziny ADAP-KOOL®, nowa wersja ich oprogramowania 3.1 umożliwi komunikację przez IP z nowymi regulatorami wydajności AK-PC 782B i wykorzystanie drugiego portu Ethernet. Nowe warianty menedżerów systemu AK-SM 800A zostaną wprowadzone bez modułów LON. Wszystkie jednostki AK-SM 800A z oprogramowaniem w wersji 3.1 i nowszych będą mogły się komunikować przez IP.
Sieć transmisji danych przez IP
Aby przygotować sieć lokalną do komunikacji w protokole IP, wymagany będzie router DCHP i okablowanie Ethernet, które pozwolą skonfigurować połączenie między AK-PC 782B i AK-SM 800A. Powstanie sieć wewnętrzna, łącząca regulator wydajności z menedżerem systemu, całkowicie oddzielona od sieci sklepu.

Zobacz na filmie, jak tworzy się sieć lokalną do komunikacji przez IP

Regulator wydajności — często zadawane pytania
Regulatory wydajności z rodziny ADAP-KOOL® zapewniają efektywną regulację i niezawodne działanie zaawansowanych układów sterowania pracą maksymalnie dwunastu sprężarek. Inteligentne sterowniki optymalizują ciśnienie ssania i skraplania w zależności od obciążenia i temperatury zewnętrznej.
Dowiedz się więcej o serii regulatorów wydajności marki Danfoss (EN):
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Jednostki nadrzędneJednostka nadrzędna (menedżer systemu) jest kluczowym elementem inteligentnego układu automatyki chłodniczej Danfoss ADAP-KOOL® dla handlu detalicznego żywnością.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sterowniki sprężarek i skraplaczyDanfoss oferuje szeroką gamę regulatorów wydajności sprężarek i skraplaczy do zastosowań w handlu detalicznym artykułami spożywczymi, w kompaktowych, jak również w dużych układach.