Danfoss rozszerza swoje portfolio. Dzięki stabilnej wydajności, doskonałym warunkom pracy i sześciu modelom do wyboru, seria sterowników przegrzania i sterowników zaworów EKE 100 wspiera wysoce niezawodne funkcjonowanie systemu - oparte na 20+ latach doświadczenia w zarządzaniu przegrzaniem.
To nowe rozwiązanie do sterowania przegrzaniem i napędem zaworów można łatwo zintegrować z innymi produktami Danfoss, co upraszcza projektowanie systemu i proces wdrożenia. Oprócz połączenia trybów zarządzania przegrzaniem i sterowania zaworami w jednym urządzeniu, cechą jest możliwość niezależnego zarządzania 1 lub 2 zaworami oraz warianty IP00, IP20 lub IP20 z wyświetlaczem.
EKE 100 opiera się na ponad 20-letnim doświadczeniu w opracowywaniu najlepszego w swojej klasie systemu zarządzania przegrzaniem. Dzięki rozległej wiedzy firmy Danfoss na temat zastosowań w HVAC, handlu detalicznym żywnością i chłodnictwie komercyjnym, ta najnowocześniejsza gama zakresu produktów zapewnia łatwe uruchamianie. Niezależnie od tego, czy chodzi o agregaty chłodnicze, jednostki dachowe, pompy ciepła, jednostki CRAC czy komory chłodnicze, seria EKE 100 działa jako praktyczna platforma, która pomaga profesjonalistom w zakresie chłodzenia obniżyć koszty projektowania.
Główne cechy i korzyści
Precyzyjna kontrola przegrzania - dzięki dokładnemu przetwarzaniu sygnału, zaawansowanym algorytmom kontroli przegrzania i szerszemu zakresowi czujników
Niezawodność w trudnych warunkach - stałe zasilanie zaworu w ekstremalnych warunkach bez obniżania wartości znamionowych
Stabilne działanie przez cały okres eksploatacji - precyzyjna automatyczna kalibracja
Elastyczne zastosowanie - IP00, IP20 i IP20 z obudową wyświetlacza. Czujniki temperatury NTC lub PT 1000
Łatwa konfiguracja - za pomocą oprogramowania KoolProg PC, KoolKey, wyświetlacza i Modbus
Dzięki temu dodatkowemu asortymentowi - a także firmie Danfoss i Twojemu kompleksowemu dostawcy - masz gwarancję wysokiej niezawodności, dostępności i pełnej wydajności potrzebnych produktów. Seria EKE 100 to rozwiązanie dla profesjonalistów w dziedzinie chłodzeniae, którzy oczekują wysokiej efektywności energetycznej i stałej pracy.
Zobacz, jak zainstalować i skonfigurować regulatory przegrzania EKE 100 oraz sterowniki zaworów

Regulator przegrzania i sterownik zaworu krokowego
Aby zapewnić precyzyjną regulację przegrzania w układzie klimatyzacyjnym, wybierz niezawodny i skuteczny sterownik przegrzania firmy Danfoss.