• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Wieloczynnikowe agregaty skraplające firmy Danfoss, dostosowane do pracy z substancjami z grupy A2L, do instalacji z płynami roboczymi o bardzo niskim GWP

poniedziałek, 7 czerwca 2021

Wypuszczenie na rynek nowych agregatów skraplających Optyma™ i sprężarek typu MTZ/NTZ — poprzedzone w roku 2020 dostosowaniem zaworów i elementów armatury — oznacza, że Danfoss posiada najszerszy asortyment wyrobów gotowych do pracy w czynnikami grupy A2L, jak R1234yf, R454C oraz R455A.

W obliczu coraz ostrzejszych ograniczeń w kwestii dopuszczalnego poziomu współczynnika globalnego ocieplenia (GWP) dla czynników wykorzystywanych w układach chłodniczych, specjaliści z branży chłodniczej zyskują okazję do przechodzenia już od dziś na ekologiczne rozwiązania i czynniki chłodnicze z grupy A2L o wartości współczynnika GWP poniżej 150.

A ponieważ zmiany wymagają czasu, Danfoss przeprowadzi Cię przez proces zmiany czynników chłodniczych służąc najaktualniejszą wiedzą na temat rosnących wymagań — oraz dostarczając wyrobów zgodnych z substancjami grupy A2L i instalowanych w bezpieczny sposób.

Na horyzoncie widać już konieczność przestawienia się na czynniki chłodnicze o bardzo niskim współczynniku GWP, którą z końcem 2021 roku przyniesie kolejny etap wycofywania substancji HFC posiadających wysokie wartości GWP. Nastąpi wtedy redukcja stosowania tych czynników o 55% w stosunku do bazowego roku 2015.

Czynniki z grupy A2L stanowią dla specjalistów branży chłodniczej ekonomiczną opcję pozostania przy konwencjonalnej budowie układów chłodniczych i jednocześnie znacznego obniżenia poziomu współczynnika GWP. W praktyce, taki czynnik jak R1234yf oferuje o 99% niższą wartość GWP w porównaniu do R134a z grupy A1 — bez dodatkowych komplikacji.

Wraz z szerokim asortymentem naszych agregatów skraplających, sprężarek i innych elementów przystosowanych do czynników grupy A2L jesteśmy gotowi do przechodzenia na ekologiczne rozwiązania w dogodnej dla Ciebie chwili.

Nowe wieloczynnikowe agregaty skraplające Optyma™ Slim Pack oraz Optyma™ Plus marki Danfoss cechują się przyszłościową konstrukcją, odpowiednią zarówno dla czynników z grupy A1 jak i A2L. To wciąż są te same jednostki, które znasz i uwielbiasz za łatwość serwisowania, zaprojektowane do pracy z czynnikami grupy A2L w sposób bezpieczny i bez dodatkowych komplikacji:

“Czynniki z grupy A2L są rozwiązaniem ekonomicznym, spełniającym wciąż zaostrzające się wymogi — wymagają wszakże specjalnych testów bezpieczeństwa i konstrukcji urządzeń, ze względu na niską palność. Nowe agregaty skraplające Optyma™ zostały przebadane w zakresie przeciwdziałania zapłonowi czynnika w niezależnych laboratoriach i zaprojektowane z wykorzystaniem rozwiązań ograniczających to ryzyko, takich jak szczelne skrzynki elektryczne czy otwory i żaluzje wentylacyjne zapobiegające nadmiernemu stężeniu czynnika — dzięki nim instalatorzy mogą spokojnie wykonywać swoją pracę,” mówi Rogerio Salhab Federici, naczelnik działu System Solutions w Danfoss Climate Solutions.

Dzięki wysokiej efektywności zmodernizowane agregaty skraplające Optyma™ umożliwiają redukcję zużycia energii i pośredniego wpływu na efekt cieplarniany. Ta potężna kombinacja przekłada się na atrakcyjne pod względem ekonomicznym rozwiązania, gotowe do wdrożenia już dziś — w oparciu o naszą kompletną ofertę wyrobów dostosowanych do czynników z grupy A2L.

W uzupełnieniu do nowych agregatów skraplających, do pracy z czynnikami grupy A2L przystosowano też sprężarki dla komercyjnych instalacji chłodniczych, również tych małych. Dobrze znane modele tłokowe MTZ i NTZ — odpowiednio do układów średnio i niskotemperaturowych — mogą teraz pracować z czynnikami R454C i R455A, gdyż opracowane je jako urządzenia wieloczynnikowe.

Dodatkowo, w trzecim kwartale 2021 roku do substancji z grupy A2L zostaną dostosowane konstrukcje sprężarek spiralnych — co dopełni gamę sprężarek zgodnych z czynnikami chłodniczymi o bardzo niskim współczynniku GWP.

Od szkoleń prowadzonych przez naszych oficjalnych partnerów po praktyczne, podręczne narzędzia, takie jak oprogramowanie Coolselector2® i Ref Tools, dokładamy wszelkich starań, aby pomóc Ci w przechodzeniu na czynniki chłodnicze grupy A2L w Twoim własnym tempie.