Firma Danfoss właśnie wprowadziła na rynek moduł zasilania rezerwowego typu EKE 2U, przeznaczony dla takich urządzeń jak chillery, pompy ciepła, układy chłodnicze dla chłodni, dla pomieszczeń komputerowych czy dla detalicznego handlu żywnością - dzięki czemu ochrona sprężarki w przypadku awarii zasilania jest łatwiejsza niż kiedykolwiek.
Moduł zasilania rezerwowego Danfoss EKE 2U stanowi niezawodną i łatwą w użyciu alternatywę dla zestawów akumulatorów i elektromagnetycznych zaworów odcinających. Reaguje szybko, zapobiegając dostawaniu się cieczy do sprężarki w przypadku awarii zasilania sieciowego.
Moduł oparty na superkondensatorach można w pełni naładować w ciągu 150 sekund i nie ma potrzeby wymiany baterii – co jest powszechne w przypadku wielu tradycyjnych rozwiązań zasilania awaryjnego. Jednocześnie, wskaźnik stanu pomaga szybko wykryć nieoczekiwaną awarię, co daje producentom OEM możliwość dostarczania niezawodnych urządzeń odpornych na awarie.
Co ważne, izolacja galwaniczna modułu EKE 2U i zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją dają również możliwość bezpiecznego współdzielenia zasilania 24 V AC / DC z kilkoma kompatybilnymi sterownikami - takimi jak urządzenia marki Danfoss serii EKE 1 - co zmniejsza liczbę elementów i dodatkowych zasilaczy oraz upraszcza projektowanie układu i pozwala obniżyć koszty ogólne.
Inne cechy charakterystyczne i zalety:
- Dwa sygnalizatory LED – dla stanu modułu i błędów.
- Chronione wejście i wyjście zasilania – dla eliminacji groźby odwrotnej polaryzacji i krótkiego spięcia.
- Aktywny nadzór – dla zapewnienia bezawaryjnej pracy.
- Łatwość użytkowania – dla funkcjonowania sterowników niezwłocznie po podłączeniu.
- Długa żywotność – czas działania dłuższy niż w przypadku modułów akumulatorowych oraz większa niezawodność dzięki monitorowaniu stanu.
Victor Marinich, Global Segment Director Air Conditioning w firmie Danfoss powiedział: "Moduł EKE 2U stanowi świetne wsparcie dla producentów OEM pragnących większej niezawodności awaryjnego zasilania w swoich urządzeniach. Wykorzystanie kondensatorów zamiast akumulatorów, w połączeniu z unikalną sygnalizacją stanu i błędów oraz zdolnością przekazywania danych o stanie modułu do sterownika, ogranicza do minimum potrzebę obsługi technicznej i wymieniania elementów.”
Moduł EKE 2U jest kolejnym mile widzianym uzupełnieniem bogatej oferty elementów elektronicznych marki Danfoss, która obejmuje sterowniki MCX, EKE i EIM365, a także szeroką gamę czujników temperatury i ciśnienia.
Moduł może również współpracować ze sterownikami i zaworami innych producentów - co czyni go wszechstronną opcją dla różnorodnych układów.
Moduły EKE 2U są już dostępne u dostawców wyposażenia marki Danfoss na całym świecie.