• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Agregat skraplający: Optyma™ iCO₂

wtorek, 11 października 2022

Na rynku pojawił się nareszcie agregat skraplający Optyma™ iCO2, który dzięki naturalnemu czynnikowi chłodniczemu i cichej pracy stanowi atrakcyjną alternatywę przeznaczoną dla komór i witryn chłodniczych.

Nowy agregat skraplający Optyma™ iCO2 jest nie tylko łatwy w instalacji, podłączeniu i obsłudze. Jako pierwsze urządzenie z popularnej rodziny Optyma™ wykorzystuje CO2 w roli czynnika chłodniczego, dając niezawodną i bezpieczną możliwość przejścia na ekologiczne rozwiązania. Jest produkowany w Europie, dostępny na zamówienie - wyposażyliśmy go w inteligentne funkcje, aby na pewno okazał się wart oczekiwania.

W dobie zaostrzania przepisów F-gazowych, stopniowego wycofywania substancji HFC i rosnących cen czynników chłodniczych trudno wyobrazić sobie lepszy moment, aby przejść na bardziej ekologiczny alternatywny płyn roboczy.

I chociaż wprowadzenie na rynek agregatu skraplającego Danfoss Optyma™ iCO2 być może okazało się wydarzeniem długo oczekiwanym, to wykorzystaliśmy ten czas, aby upewnić się, że agregat spełnia wszelkie oczekiwania. W rezultacie, wyposażone w wiele nowych funkcji urządzenie jeszcze bardziej skłania do wyboru naturalnego czynnika chłodniczego w przypadku instalacji dla małych i średnich komór chłodniczych oraz układów zasilających do trzech witryn chłodniczych*.

Optyma™ iCO2

Nie możesz już dłużej czekać?

Poznaj nowy agregat skraplający Optyma™ iCO2 i odkryj jego liczne funkcje.

Naturalny alternatywny czynnik chłodniczy — dostępny już dziś

CO2 ma niski współczynnik globalnego ocieplenia (GWP) wynoszący tylko 1, podczas gdy dla tradycyjnych czynników chłodniczych są to o wiele wyższe wartości - a ponieważ jest to czynnik naturalny, nie trzeba się obawiać jego wycofywania.

Ponadto, w przypadku agregatu Optyma™ iCO2 wybór naturalnego czynnika chłodniczego dla komory czy witryny chłodniczej nie oznacza większego stopnia skomplikowania układu.

Wszystko bezproblemowo - nawet dla uszu

Optyma™ iCO2 to urządzenie gotowe do pracy zaraz po podłączeniu, z łatwym w obsłudze interfejsem użytkownika, które zapewnia bezproblemowy rozruch i szybkie uruchomienie układu. Jest wstępnie zaprogramowane pod kątem bezpiecznej instalacji i niezawodnej pracy, a dzięki dwóm drzwiom serwisowym oferuje łatwy dostęp do wnętrza agregatu.

Urządzenia te można ustawiać piętrowo, co daje oszczędność miejsca i większą elastyczność montażu. Agregat Optyma™ iCO2 jest też bardziej przyjazny dla uszu, gdyż głośność jego pracy nie przekracza 35 dB(A) w odległości 10 metrów, co oznacza prawie dwukrotnie mniejszy hałas w porównaniu z innymi urządzeniami o zmiennym obciążeniu pracującymi z czynnikami HFC. Dzieje się tak dzięki najlepszej w swojej klasie sprężarce spiralnej BLDC, wysokiej jakości izolacji akustycznej i wentylatorowi o niskim poziomie hałasu.

Wreszcie, agregat Optyma™ iCO2 oferuje również prostą, elastyczną możliwość wymiany danych z urządzeniami marki Danfoss i układami zdalnego nadzoru i zarządzania – z łatwym dostosowaniem do konkretnych potrzeb.

Solidny, niezawodny i efektywny

Wyposażony w najlepsze w swojej klasie podzespoły, agregat skraplający Optyma™ iCO2 działa niezawodnie w temperaturze otoczenia do 46°C. Daje to użytkownikom spokój ducha, nawet gdy temperatura rośnie, a fale upałów stają się bardziej powszechne.

Nowy agregat skraplający posiada klasyfikację PED 1, co pozwala na dopuszczenie do eksploatacji przez instalatora, co z kolei oznacza mniej formalności oraz oszczędność czasu i pieniędzy.

Ponadto agregat Optyma™ iCO2 pozwala na pracę układu ze znacznie zredukowanym obciążeniem, dzięki czemu nadaje się zarówno do instalacji z pojedynczą komorą, jak i z wieloma pomieszczeniami chłodzonymi, co skutkuje zmniejszeniem kosztów ruchowych.

Agregat iCO2 obsługujący komory chłodnicze — takie jak w supermarketach — można łatwo podłączyć do sterownika instalacji chłodniczej firmy Danfoss (System Manager). W dodatku, urządzenia te produkuje się w Europie, co mniej obciąża środowisko naturalne z tytułu ich transportu do odbiorcy.

Gotowi na Twoje przejście ku zielonym rozwiązaniom

W firmie Danfoss jesteśmy dumni z tego, że wykorzystujemy nasze zaangażowanie w dekarbonizację i naszą wiedzę branżową do przechodzenia na zielone rozwiązania chłodnicze.

Jesteśmy gotowi wspierać działania klientów w tym kierunku — oferując szeroki asortyment produktów dostosowanych do pracy z CO2, czynnikami A2L i innymi substancjami o niskim współczynniku GWP oraz proponując kompleksowe rozwiązania instalacji dla komór chłodniczych w połączeniu z dobrze znaną niezawodnością wyrobów i technicznego wsparcia ze strony firmy Danfoss.

* W zależności od wielkości witryn

Powiązane produkty